StarTech.com
Futuro

Braccio Monitor Montabile a Parete - 26cm - Braccio Snodato Premium

Braccio da Parete Monitor | Aluminio | Senza utensili | Schermi fino a 30"

ID prodotto: ARMWALLDS2

  • Consente di montare a parete un singolo display fino a 30" per risparmiare spazio e condividere comodamente lo schermo
  • La staffa orientabile si estende fino a 26 cm ed è dotata di due punti di articolazione per assicurare la massima flessibilità di visione
  • Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
Ulteriori Informazioni
  • Regolazione dell'angolo di visione con orientamento orizzontale di +180°/-180°, inclinazione di +90°/-15° e rotazione
  • Il design stabile e robusto in alluminio supporta display con attacco VESA (75x75, 100x100) e peso massimo di 14 kg
€ 165,99 EUR IVA esclusa
€ 202,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 14 kg [30.9 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Dimensioni minime display 13"
Disposizione orizzontale +180° / -180°
Inclinazione +90° / -15°
Massima estensione del braccio 260 mm [10.2 in]
Orientamento/rotazione +180°/-180° in corrispondenza della parete
360° in corrispondenza del raccordo
Regolazione dell’altezza No
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 330 mm [13 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 136 mm [5.4 in]
Lunghezza prodotto 176 mm [6.9 in]
Peso prodotto 1200 g [42.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 100 mm [3.9 in]
Package Length 340 mm [13.4 in]
Package Width 188 mm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1520 g [53.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto da parete
1 - braccio orientabile
1 - Attacco per monitor
1 - Chiave a brugola M3
4 - Viti a galletto
2 - Prese a muro
2 - Viti di montaggio
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Braccio Monitor Montabile a Parete - 52cm - Doppio Braccio Snodabile Premium
ARMWALLDSLP
Braccio Monitor Montabile a Parete - 52cm - Doppio Braccio Snodabile Premium

Braccio da Parete Monitor | Aluminio | Senza utensili | Schermi fino a 52cm

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa