StarTech.com
In arrivo

Supporto Monitor Montabile a Scrivania - Articolabile - Alluminio - Premium

Braccio Monitor | per Monitor fino a 30" con supporto VESA, iMac, Display Apple Cinema e Thunderbolt

ID prodotto: ARMPIVOTB2

  • Minor ingombro grazie al montaggio di un display fino a 30", inclusi display Apple Cinema e Thunderbolt, attacco VESA e iMac (hardware incluso)
  • Staffa articolabile per una regolazione più semplice del monitor e un'altezza regolabile lungo l'asta
  • Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
Ulteriori Informazioni
  • Regolazione dell'angolo di visualizzazione con inclinazione, panoramica e rotazione
  • Il supporto per display in alluminio robusto e stabile sostiene un peso massimo di 14 kg.
€ 176,99 EUR IVA esclusa
€ 215,93 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 60 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm
Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm
Prestazioni
Capacità di carico 14 kg [30.9 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Disposizione orizzontale +180° / -180°
Inclinazione +90° / -15°
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 460 mm [18.1 in]
Larghezza prodotto 130 mm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 3200 g [113 oz]
Informazioni confezione
Package Height 145 mm [5.7 in]
Package Length 470 mm [18.5 in]
Package Width 230 mm [9.1 in]
Peso spedizione (confezione) 3240 g [114.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Gruppo di montaggio monitor
1 - braccio orientabile
1 - Gruppo asta e morsetto
4 - Protezioni per superfici
1 - Montaggio a flangia
1 - Chiave Torx
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Scheda di accesso
2 - Viti di montaggio monitor
4 - Viti VESA
1 - Manuale utente

Certificazioni