StarTech.com

Staffa per tre monitor con montaggio a scrivania - Articolabile

Braccio Monitor | Montaggio a Banco | Regolabile in Altezza | per Monitor fino a 24"

ID prodotto: ARMTRIO

  • Minor ingombro grazie al montaggio di tre monitor ciascuno con dimensione fino a 24" e attacco VESA
  • Le staffe articolabili permettono di creare un effetto a 360° tramite regolazioni minime
  • La struttura in acciaio robusto sostiene una capacità di carico di 8 kg per monitor
Ulteriori Informazioni
  • Consente una facile regolazione dell’altezza, senza l'uso di strumenti
  • Angolo di visione ideale con possibilità di rotazione a 360 gradi e inclinazione a +30/-30 gradi
€ 308,99 EUR IVA esclusa
€ 376,97 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 3
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm
Prestazioni
Altezza massima 363 mm [14.3 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 30° / - 30°
Massima estensione del braccio 1412 mm [55.6 in]
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 54.8 cm [21.6 in]
Larghezza prodotto 1.4 m [4.6 ft]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 6.2 kg [13.7 lb]
Informazioni confezione
Package Height 12.4 cm [4.9 in]
Package Length 65.3 cm [25.7 in]
Package Width 28 cm [11 in]
Peso spedizione (confezione) 7.5 kg [16.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa sinistra del monitor
1 - staffa destra del monitor
1 - traversa
2 - cappucci staffa
1 - palo
1 - Morsetto per scrivania
2 - cappucci terminali
2 - attacchi per monitor VESA
1 - collare passacavo
1 - Piastra per anello di tenuta
5 - piedini in gomma
4 - morsetti per la gestione dei cavi
2 - viti ad alette
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
12 - viti M4x14 mm
12 - viti M5x14 mm
12 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori