StarTech.com

Supporto da scrivania per monitor singolo - Altezza regolabile - Acciaio

Supporto per monitor con attacco VESA | Montaggio su scrivania/passacavo | Per monitor fino a 34"

ID prodotto: ARMPIVOT

  • Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 14 kg
  • Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 45,2 cm)
  • Staffa per monitor con varie possibilità di regolazione di posizione/angolo di visione
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di inclinazione da +90 a -15 gradi per una visione ottimale
  • Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto
€ 94,99 EUR IVA esclusa
€ 115,89 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 10 Years
Hardware
Articolazione No
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 100 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 50 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10 - 60 mm
Prestazioni
Capacità di carico 14 kg [30.9 lb]
Dimensioni massime del display 34"
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Inclinazione +90° / -15°
Orientamento/rotazione Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Note/requisiti speciali
Nota Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 14 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 50,8 cm.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 mm [0 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza prodotto 0 mm [0 in]
Peso prodotto 2 kg [4.4 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 54.8 cm [21.6 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 2.6 kg [5.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa di supporto
1 - Attacco per monitor
1 - Morsetto a C grande
1 - Morsetto a C piccolo
1 - Dato a galletto
1 - Piastra a pressione
4 - Viti a galletto
4 - Viti Phillips M6x12mm
4 - Viti a testa esagonale M5x14mm
1 - Rondella rotonda maschio
1 - Viti Phillips M4x15mm
1 - Rondella rotonda femmina
1 - Clip per cavi
1 - Guarnizione in EVA
1 - Chiave a brugola M3 (2,5 mm)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch
ARMUNONB
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio
ARMSLIM
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio

Supporto per monitor con attacco VESA | Montaggio su scrivania/passacavo | Profilo sottile | Per monitor fino a 34"

€ 174,99 IVA esclusa
€ 213,49 IVA inclusa
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio
ARMPIVOTE
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio

Supporto per monitor con attacco VESA | Montaggio su scrivania/passacavo | Altezza regolabile | Per monitor fino a 34"

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa
Supporto per monitor singolo - Regolabile - Acciaio - Argento
ARMPIVSTND
Supporto per monitor singolo - Regolabile - Acciaio - Argento

Supporto per monitor con attacco VESA | Compatibile con i display iMac/Apple Cinema/Thunderbolt | Monitor fino a 34"

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa

Accessori