StarTech.com
In arrivo

Supporto Doppio Monitor - Snodabile - Acciaio e Alluminio

Stand per Monitor | Altezza regolabile | per Monitor fino a 32"

ID prodotto: ARMDUALSS

  • Risparmiare spazio montando due monitor fino a 32" (fino a 8 kg per display) su una singola base
  • Due staffe articolate offrono un ampio raggio di movimento
  • Supporto autoportante per monitor con altezza regolabile lungo l'asta da 42,4 cm
Ulteriori Informazioni
  • Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale, più inclinazione di +90/-40 gradi e inclinazione di +90/-90 gradi
  • Estensione massima della staffa di 42,2 cm
€ 237,99 EUR IVA esclusa
€ 290,35 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Orientamento Horizontal
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Inclinazione +90° / -40°
Massima estensione del braccio 422 mm [16.6 in]
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display +180° / -180°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 590 mm [23.2 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 290 mm [11.4 in]
Lunghezza prodotto 860 mm [33.9 in]
Peso prodotto 4150 g [146.5 oz]
Tipo enclosure Aluminum, Steel and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 550 mm [21.7 in]
Package Width 312 mm [12.3 in]
Peso spedizione (confezione) 5205 g [183.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - bracci orientabili
1 - palo
1 - base
1 - Spalla
1 - morsetto per la gestione dei cavi
2 - Supporti VESA
8 - Viti M4 da 12 mm
8 - Viti M4 x 16 mm
8 - Viti M5 da 12 mm
8 - Viti M5 x 16 mm
8 - Viti M4 x 20 mm
8 - Viti M5 x 20 mm
8 - Guarnizioni
16 - Distanziatori
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto da Monitor a Doppio Braccio
ARMBARDUO
Supporto da Monitor a Doppio Braccio

Supporto per Doppio Monitor | Base a basso profilo | Aluminio e acciaio | per Monitor fino a 24"

€ 138,99 IVA esclusa
€ 169,57 IVA inclusa
Supporto da Scrivania per due monitor - Verticale
ARMBARDUOV
Supporto da Scrivania per due monitor - Verticale

Questo elegante supporto da scrivania per il montaggio di due monitor impilati aumenta la produttività e lo spazio disponibile

€ 138,99 IVA esclusa
€ 169,57 IVA inclusa
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi
ARMPIVSTND
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi

Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa

Accessori