StarTech.com

Supporto da parete per monitor - Alluminio

Supporto articolabile che consente di montare un monitor a parete e di orientarlo facilmente per liberare spazio prezioso

ID prodotto: ARMWALL

  • Consente di montare un monitor o un televisore a schermo piatto su una parete per risparmiare spazio e condividerne facilmente la visione
  • Può essere orientato a +45°/- 45° per la massima flessibilità di visione
  • Si inclina agevolmente di +45°/- 45° per regolare verso l'alto o verso il basso l'angolo di visuale
Ulteriori Informazioni
  • Installazione intuitiva grazie a una struttura con piastra da parete a scorrimento
  • Gestione cavi
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 50x50
75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 15 kg [33.2 lb]
Dimensioni massime del display 34"
Dimensioni minime display 13"
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Inclinazione + 45° / - 45°
Orientamento/rotazione +45°/- 45°
Regolazione dell’altezza No
Rotazione del display
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 55 cm [21.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.4 cm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 11.4 cm [4.5 in]
Peso prodotto 272 g [9.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 427 g [15.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto per display
1 - chiave a brugola
1 - chiave
4 - viti M4x14 mm
4 - viti M5x14 mm
4 - Guarnizioni
2 - Viti
2 - viti da parete
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Braccio da Parete per Monitor con Singolo Perno
ARMWALLS
Braccio da Parete per Monitor con Singolo Perno

La staffa con orientamento regolabile consente di montare il monitor su una parete per risparmiare spazio e lavorare più comodamente

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Braccio da Parete per Monitor a doppio Perno
ARMWALLDS
Braccio da Parete per Monitor a doppio Perno

La staffa di prolunga orientabile consente di montare il monitor su una parete per risparmiare spazio e ottenere la massima visuale

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa