StarTech.com

Supporto PC per sotto Scrivania - Base Regolabile PC

Montaggio Torre PC | Resistente | Girevole a 360°

ID prodotto: CPUMNTUD

  • Minor ingombro grazie al montaggio del case del PC sotto la scrivania, a distanza dal pavimento
  • Compatibile con la maggior parte delle CPU con orientamento a torre e dotato di telaio regolabile (da 123 mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza)
  • Il resistente supporto della CPU è in grado di sostenere in tutta sicurezza fino a 30 kg
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di rotazione completa a 360 gradi per un pratico accesso a porte e cavi
  • Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori necessari per una facile installazione
€ 157,99 EUR IVA esclusa
€ 192,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Opzioni di montaggio Sotto la scrivania
Prestazioni
Capacità di carico 30 kg [66.3 lb]
Orientamento/rotazione 360°
Telaio regolabile da 123 mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 66.5 cm [26.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25.3 cm [10 in]
Lunghezza prodotto 21.3 cm [8.4 in]
Peso prodotto 5 kg [11.1 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 54.6 cm [21.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 24.5 cm [9.6 in]
Peso spedizione (confezione) 5.4 kg [12 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Supporto CPU
1 - piastra di montaggio
4 - fermi
2 - Viti di fermo
6 - Viti di montaggio
1 - Foglio in materiale espanso
1 - Manuale utente

Certificazioni