StarTech.com

Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

ID prodotto: ARMUNONB

  • Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania sollevando monitor e laptop al di sopra di essa
  • Consente di replicare una disposizione a doppio monitor utilizzando il laptop come secondo display
  • Permette di lavorare con maggiore comodità, grazie alla semplice regolazione del display
Ulteriori Informazioni
  • Supporta display da 15 a 27" (capacità di carico 8 kg)
  • Supporta un laptop di peso fino a 8 kg.
€ 163,99 EUR IVA esclusa
€ 200,07 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.6 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 15in
Inclinazione -90° / +85°
Inclinazione del vassoio per laptop 90° tilt from horizontal to vertical
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Massima estensione del braccio 558.7 mm [22 in]
Orientamento/rotazione 180° al display
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio 90 mm
Note/requisiti speciali
Nota L'estensione massima del braccio del vassoio per laptop viene misurata partendo dall’asta fino al centro del vassoio.
Caratteristiche fisiche
Altezza del vassoio per laptop 240 mm [9.4 in]
Altezza prodotto 20 cm [7.9 in]
Colore Nero
Larghezza del vassoio per laptop 320 mm [12.6 in]
Larghezza prodotto 30 cm [11.8 in]
Lunghezza prodotto 0.000
Peso prodotto 2.8 kg [6.1 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 15.2 cm [6 in]
Package Length 47.9 cm [18.9 in]
Package Width 34 cm [13.4 in]
Peso spedizione (confezione) 6 kg [13.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - braccio orientabile
1 - Braccio di estensione
1 - vassoio per laptop
1 - braccio con molla
1 - asta e morsetto
4 - Viti M4x12
4 - viti M4x30
4 - Viti M5x12
1 - Vite M6x25
4 - Dadi ingabbiati M5
1 - chiave a brugola M3
1 - Chiave a brugola M5
4 - Distanziatori
1 - anello di regolazione altezza
1 - morsetto per la gestione dei cavi (asta)
2 - morsetto per la gestione dei cavi (braccio per laptop)
4 - piedini in gomma
1 - tappo di plastica
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per monitor su scrivania
ARMPIVOT
Supporto per monitor su scrivania

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi
ARMSLIM
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 174,99 IVA esclusa
€ 213,49 IVA inclusa
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi
ARMPIVSTND
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi

Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi
ARMPIVOTE
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa

Accessori