StarTech.com

Supporto Articolabile VESA per 4 Monitor - Stand per 4 Schermi fino a 27"

Questo elegante supporto da scrivania per il montaggio di quattro monitor aumenta la produttività e lo spazio disponibile

ID prodotto: ARMBARQUAD

  • Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere quattro monitor, ciascuno con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg
  • Sostegno impeccabile grazie alla base in robusto acciaio e alla struttura in acciaio e alluminio pensata per i carichi pesanti
  • Regolazioni minime per collocare quattro monitor sulla linea di visuale
Ulteriori Informazioni
  • L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm
  • Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +90°/-90° e inclinarlo a +45°/-45° per trovare l'angolo di visuale più comodo
  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
  • Gestione cavi
€ 308,99 EUR IVA esclusa
€ 376,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 4
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 81.8 cm [32.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 88.5 cm [34.8 in]
Lunghezza prodotto 31.6 cm [12.4 in]
Peso prodotto 8.6 kg [19.1 lb]
Tipo enclosure Steel and Aluminum
Informazioni confezione
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 49.2 cm [19.4 in]
Peso spedizione (confezione) 9.8 kg [21.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - barre trasversali
1 - piastra di base
1 - asta inferiore
1 - asta superiore
1 - connettore per aste
2 - morsetti per la gestione dei cavi
1 - cap
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
16 - Viti M4x12 mm
16 - viti M5x12 mm
16 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni