StarTech.com

Supporto da Scrivania per Tablet - Braccio Articolato - Supporto per iPad o Android

Supporto da Scrivania | Tablet da 9" a 11" | con Serratura | Costruito in Acciaio

ID prodotto: ARMTBLTIW

  • Supporto universale da scrivania per tablet da 9" a 11"
  • Integrazione perfetta del tablet nello spazio di lavoro
  • Il dispositivo di blocco del supporto consente di tenere al sicuro il tablet
Ulteriori Informazioni
  • Consente di sfruttare un'installazione immediata grazie al sistema di fissaggio a morsetto
  • Resistente struttura in acciaio
€ 171,99 EUR IVA esclusa
€ 209,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania
Prestazioni
Capacità di carico 1000 g [35.3 oz]
Dimensioni massime del display 11"
Disposizione orizzontale 280°
Inclinazione 180°
Massima estensione del braccio 540 mm [21.3 in]
Orientamento/rotazione 360°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 16.7 cm [6.6 in]
Lunghezza prodotto 80.8 cm [31.8 in]
Peso prodotto 1.8 kg [3.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 51.1 cm [20.1 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Peso spedizione (confezione) 2.5 kg [5.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio articolato per tablet
1 - Morsetto per scrivania
2 - Morsetto per cavi
1 - Guarnizione in EVA
1 - Chiave a brugola da 2,5 mm
1 - Chiave a brugola da 3 mm
2 - Chiavi
1 - Chiave regolabile di sicurezza

Certificazioni

Accessori