StarTech.com

Supporto Fisso a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA

Supporto da muro | Antifurto | Display da 37" a 75"

ID prodotto: FPWFXBAT

  • Minor ingombro grazie a questo supporto da parete per TV a schermo piatto da 37" a 75"
  • Il supporto TV a basso profilo dista meno di 22 mm dalla parete
  • Posizione fissa e dispositivo integrato per la regolazione del livello per garantire il posizionamento ideale durante l'installazione
Ulteriori Informazioni
  • Il supporto TV da parete per carichi pesanti è realizzato in acciaio ed è in grado di sostenere fino a 40 kg di peso
  • Le barre bloccabili sorreggono saldamente il TV e lo proteggono dai furti (è richiesto un lucchetto)
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 73,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi No
Minimum Profile from Wall 22 mm [0.9 in]
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft
Capacità di carico 40 kg [88.4 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 37"
Fits Curved Display
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 cm [17.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 29 mm [1.1 in]
Lunghezza prodotto 89.8 cm [35.4 in]
Peso prodotto 2.9 kg [6.4 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 97.8 cm [38.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Peso spedizione (confezione) 3.9 kg [8.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto da parete
1 - barra di sicurezza
2 - staffe di adattamento
1 - dispositivo per la regolazione del livello
2 - coperture decorative
4 - viti coperture decorative
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
6 - Viti
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - rondelle tonde
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori