StarTech.com

4出力対応 4K HDMI 分配器スプリッター アルミ筐体 4K 30Hz

HDMIオーディオビデオソースを4台のHDMIディスプレイに同時に表示。4K解像度に対応

製品ID: ST124HD4K

  • 最大4K @ 30Hzの超HDビデオ解像度に対応
  • 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応
  • 4x HDMI 出力
  • 頑丈なアルミ筐体
もっと見る
  • 小型設計
  • EDIDエミュレーション
¥14,752 JPY 税抜
¥16,227 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 4
業界標準 HDMI 1.4
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大ケーブル長 16.4 ft [5 m]
最大デジタル解像度 4K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 4 - HDMI(19ピン) メス
インジケータ
LEDインジケータ 4 - アクティブポート LED
1 - 電源LED
電源
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.35 A
出力電圧 5 DC
出力電流 1 A
消費電力(W) 5
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5% ~ 90%
物理的特徴
ブラック
製品幅 3.3 in [85 mm]
製品重量 9.9 oz [280 g]
製品長さ 5.5 in [14 cm]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.7 in [95 mm]
Package Length 14.2 in [36 cm]
Package Width 11.8 in [30 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 18.7 oz [530 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4ポートHDMI AVスプリッタ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

2出力対応 4K HDMI 分配器スプリッター USBバスパワー/ACアダプタ対応 4K 30Hz
ST122HD4KU
2出力対応 4K HDMI 分配器スプリッター USBバスパワー/ACアダプタ対応 4K 30Hz

HDMIオーディオビデオソースを2台の4K対応HDMIディスプレイに分岐。近接USBポートからの給電に対応

¥8,639 税抜
¥9,502 税込

別売アクセサリー