StarTech.com

HDMI変換アダプタ HDMI(メス) - ミニHDMI(オス)/ マイクロHDMI(オス) T型コンボアダプタ

HDMI Micro/Mini対応スマートフォンなど携帯機器をHDMI対応テレビやディスプレイに接続

製品ID: HDACDFMM

  • 金メッキ処理されたHDMI/ HDMI Mini/ HDMI Microコネクタ
  • 小型軽量設計
  • 最大120Hzのリフレッシュレートで1080p 以上の解像度に対応しており、緻密で鮮鋭な色を再現
¥1,433 JPY 税抜
¥1,576 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ゴールド
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 1 - Micro HDMI(19ピン) オス
1 - Mini HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
コネクタタイプ ストレート
ブラック
製品重量 0.2 oz [6.1 g]
製品長さ 1 in [25 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3 oz [86 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMI® T字型アダプタ - HDMI - HDMI Mini/HDMI Micro - オス/オス

認証

関連製品

12cm ハイスピードHDMI変換ケーブル/変換アダプタ HDMI タイプA メス-マイクロ/Micro HDMI タイプD オス
HDADFM5IN
12cm ハイスピードHDMI変換ケーブル/変換アダプタ HDMI タイプA メス-マイクロ/Micro HDMI タイプD オス

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ / ディスプレイに接続

¥1,768 税抜
¥1,944 税込
High Speed HDMI® Cable with Ethernet- HDMI to HDMI Mini- F/M
HDACFM5IN
12cm ハイスピードHDMI - ミニHDMI変換アダプタケーブル HDMI メス - mini HDMI オス

HDMI® Mini対応ポータブルデバイスをHDMIテレビ/ディスプレイに接続

¥1,471 税抜
¥1,618 税込