StarTech.com

2ポートUSB 3.1増設PCI Expressカード ポートあたり10Gbps USB Type-C(2ポート)搭載

PCI Expressスロットを介してUSB Type-Cポート(10Gbps)2口を増設

製品ID: PEXUSB312C2

  • 最大10Gbpsスループットで、より高速にファイルを転送してUSB3.1デバイスにアクセス
  • USB-Cポート2口をコンピュータに増設し、将来的なユニバーサル コネクティビティに対応
  • USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)
もっと見る
  • USB 3.0 (5Gbps) および USB 2.0 (480Mbps) デバイスに対応、費用対効果に優れた下位互換性を提供
  • PCI Express Base Specification Revision 3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス
  • 標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン
  • UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
  • ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠
¥7,563 JPY 税抜
¥8,319 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.1 Gen 2
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID ASMedia - ASM2142
バス型 PCI Express
ポート 2
ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード
業界標準 USB 3.1仕様Rev. 1.0
USB仕様Rev. 2.0
PCI Express基本仕様Rev. 3.0
Intel xHCI仕様Rev. 1.1
UASP (USB接続SCSI プロトコル)
性能
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x4 オス
内部ポート 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
外部ポート 2 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2016/2019
Linux® 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件
注意 本カードのUSB-Cポートは、標準データスループット ポートです。DP AltモードやUSB給電には対応していません。
本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI Express Gen 1.0の最大スループットは2.5Gbps、PCI Express Gen 2.0の最大スループットは5.0Gbps、PCI Express Gen 3.0の最大スループットは10Gbpsとなります。
利用可能な帯域幅 (10Gbps) は、2つのポートで平等に共有されます。
システムおよびケーブル要件 PCI Express x4スロット以上 (x8、x16) を備えたコンピュータ/サーバー
オプションのSATA電源コネクタ
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20~80% RH
物理的特徴
製品幅 3.5 in [90 mm]
製品重量 1.6 oz [46 g]
製品長さ 4.8 in [12.2 cm]
製品高さ 0.8 in [2.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.7 in [17 cm]
Package Width 5.6 in [14.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [120 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.1 カード
1 - ロープロファイルブラケット
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2016/2019
Linux® 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ

認証

関連製品

2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)
PEXUSB311EI
2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)

USB Type-A内蔵ポート1口、外付けポート1口を増設し、USB 3.1 Gen 2のスピード(10Gbps)に対応するマシンにアップグレード

¥7,334 税抜
¥8,067 税込
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応
PEXUSB3S7
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応

7口のUSB 3.0ポートを増設し、コンピュータに拡張性を提供(SATA電源利用可能)

¥11,667 税抜
¥12,833 税込
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード
PEXUSB3S3GE
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

USB 3.0とギガビットイーサネットを統合するPCI Expressコンボカード。拡張スロットが残り少ないシステムで便利

¥8,166 税抜
¥8,982 税込

別売アクセサリー