StarTech.com

10ギガビットEthernet/イーサネット1ポート増設PCI Expressカード PCIe x4 10Gb NIC

10 Gigabit Ethernetポート(10 Gbps)を、PCI Expressスロット経由で、クライアント、サーバーまたはワークステーションに追加

製品ID: ST10000SPEX

  • 標準Cat 6aケーブルで10Gbps PCIeネットワークを構築
  • IEEE 802.3azに準拠したエネルギー高効率チップセット
  • バーチャライゼーション(VMWare® ESXi およびMicrosoft Hyper-V®)とiSCSIをサポート
もっと見る
  • PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x4(またはそれ以上の)増設スロットを使用
  • 1 Gbpsおよび100 Mbpsのネットワーク接続との下位互換性
  • 最大16Kのジャンボフレームに対応
  • 802.1q VLAN タギングに対応
  • Checksum Offload(IP、TCP、UDP)およびLarge Send Offloadに対応
  • 標準プロファイルブラケットを装備。ロープロファイルブラケットも同梱
¥45,294 JPY 税抜
¥48,917 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

10 Gbps イーサネットを1ポート増設するPCI Expressカード。PCI Express x4(または、それ以上の)増設スロットを介して10ギガビット Ethernet ポートをサーバや高性能ワークステーションに追加できます。

大容量ファイルの転送、ネットワークユーザーとマルチメディア・コンテンツの増加により、ネットワークリソースの需要が高まり、インフラのあらゆるレベルで帯域幅の拡張が求められています。この10 Gb NICを使えば、ファイル/アプリケーションサーバーあるいは高性能ワークステーションがより多くのデータをより高速に転送できるようになるため、費用効果の高いソリューションとなります。

IEEE 802.3an 10GBASE-T規格に完全に準拠しており、標準的なCat 6aケーブルを使って処理能力を高めることができます。ケーブルのインフラ網を一から点検したり、高価な光ファイバケーブルへアップグレードすることなく、ネットワークのニーズを満たすことができます。また、この10 Gbpsネットワークカードは、 VMWare® ESXi やMicrosoft Hyper-V® サーバ仮想化ソフトウェアと互換性があり、 LANおよびSANの機能を組み合わせたiSCSI機能にも対応します。

ピーク時の作動効率については、10GBASE-T カードは、Tehuti製TN4010チップセットを搭載し、802.3az 省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet) に準拠し、Intel® X540-AT1チップセットに比べて消費電力が大幅に低くなっています。消費電力の低減によって、カードの熱消費が最小限に抑えられ、サーバーケース内の動作時の温度上昇を防ぐことにも役立ちます。

電力消費基準

  ST10000SPEX
(Tehuti TN4010)
Intel X540-AT1 速度
電力消費 4.50W 10.8W @ 10 Gbps
3.3W 7.7W @ 1 Gbps
2.48W 6.4W @ 100 Mbps

 

さらに、このカードは16Kジャンボフレーム、802.1q VLANタギングに対応し、1 Gbpsおよび100 Mbpsのネットワーク接続とも下位互換性で対応しています。 本コントローラ カードは、標準プロファイル用ブラケットを装備していますが、汎用性向上のため、スモールフォームファクタのコンピュータにも取り付けられるようにロープロファイル用ブラケットも同梱しています。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 高まる需要に応えてネットワーク性能を10 Gbpsにスケールアップ
  • 既存のCat 6aケーブルインフラを使用して帯域幅を拡張。コストのかかる光ファイバへのアップグレードは不必要
  • エネルギー効率の高いチップセットでサーバーの消費電力と温度上昇を低減

用途

10Gbpsネットワーク接続をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加

オンボードネットワークアダプタをアップグレードして、10 Gigabitの高速通信を実現します

ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(10ギガビットイーサネット)
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3110
バス型 PCI Express
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1GBASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3az(EEE - Energy Efficient Ethernet)
PCI Express Rev 2.0
性能
Jumbo Frame Support 16K max.
Promiscuous Mode あり
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
対応プロトコル IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging), RFC 2819 (RMON MIB statistics)
最大データ転送速度 10 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x4 オス
外部ポート 1 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016
Mac OS® 10.10.3 - 10.14
Linux 2.6 - 4.11.x LTSバージョンのみ
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 PCI Express x4 拡張スロットが使用できること
物理的特徴
製品幅 0.7 in [19 mm]
製品重量 1.8 oz [50 g]
製品長さ 3.3 in [83 mm]
製品高さ 4.7 in [120 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 oz [149 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1ポート10GBase-T PCI Express ネットワークカード
1 - ロープロファイル ブラケット
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016
Mac OS® 10.10.3 - 10.14
Linux 2.6 - 4.11.x LTSバージョンのみ
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®

認証

関連製品

ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用
ST2000SPEXI
ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用

クライアント/サーバ/ワークステーションのPCI Express スロットにギガビットイーサネットポート2口を増設

¥21,488 税抜
¥23,207 税込
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード
ST1000SPEX2
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード

10/100 /1000Mbpsイーサーネットポート増設用PCI Expressインターフェースカード

¥4,883 税抜
¥5,273 税込