StarTech.com

2ポートMini DisplayPort/ミニディスプレイポート接続KVMスイッチ USB2.0ハブ内蔵 4K/60Hz対応

ワンセットのモニタ、キーボード、マウスでMini DisplayPortコンピュータ2台を制御するDP 1.2 KVMスイッチ

製品ID: SV231MDPU2

  • 最大表示解像度4Kに対応した驚異のビデオ画質
  • 複数のシステムにアクセスして生産性を大幅に向上
  • ホットキーまたはプッシュボタンによる簡単操作(ホットキー サポートはWindows のみ)
  • 7.1chデジタルオーディオをサポート
もっと見る
  • USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート
  • 60Hzで最大表示解像度3840 x 2160をサポート
  • ドライバ/ソフトウェア不要
  • DDC2Bモニタ検出をサポート
  • DisplayPort、HDMI、DVIアダプタ対応
¥14,658 JPY 税抜
¥15,830 JPY 税込
サポート

概要

多目的用途向けUSB KVMスイッチ。2台のコンピュータシステムでMini DisplayPort™(mDP)ワークステーションを共有し、mDPモニタ、キーボード、マウス、その他USB対応周辺機器を制御することができます。mDPに対応しているこのKVMスイッチは、Macワークステーションに最適なアクセサリです。

本KVMスイッチをユーザのシステム環境で確実に利用できるように、最も一般的に使用されているWindows®、Linux®、Macコンピュータでの動作確認を徹底的に行いました。またUSB対応周辺機器から電力供給できるため、外部電源が必要ありません。

驚異的な4K画質

このMini DisplayPort KVMは4K解像度/60Hzに対応し、驚くほど膨大なグラフィックコンテンツを無理なく出力させることができます。ハイデフィニション画質(1080p)の4倍を実現するこの超高画質対応KVMスイッチは、グラフィックデザインやCAD/CAMデザイン、または医療用機器(MRI、レントゲンなど)などの高画質が求められる用途に最適なソリューションです。

その上、KVMスイッチは1080pディスプレイにも対応しており、自宅やオフィス、その他の職場での用途に適した優れたアクセサリとなっています。

マルチシステム アクセス

本KVMスイッチは、7.1chデジタルオーディオに対応した Mini DisplayPort、さらに、キーボード、マウス、そしてUSB対応周辺機器を使用するための3ポートUSBハブを搭載しています。同一のワークステーションを使って2台の異なるシステムにアクセスするのに完璧なソリューションです。本スイッチはサーバー制御に最適で、複数台のコンピュータシステムへのアクセスを簡単にします。

簡単な操作

この2ポートKVMスイッチは、ハードウエアおよびソフトウエアの両方で簡単に制御を切り替えることができ、接続コンピュータ間でのスイッチ方式に複数のオプションを提供するソリューションとなっています。製品に含まれる切り替えソフトウエアは、直感的なビデオインターフェイスを使用してオンデマンド切り替えを行います。Windowsマシンでは、ホットキーでの制御にも対応しています。スイッチ本体のフロントパネルには、アクセスしやすい切り替えボタンがついています。

注意:

  • 60Hzで4Kの最大解像度を得るには、ビデオソースとディスプレイでこの解像度をサポートしている必要があります。
  • ビデオアダプタを使用し、HDMIやVGAなどDisplayPort以外のモニタに本デバイスを接続する場合は、アクティブビデオアダプタが必要です。
  • ホットキー切り替えは、Windowsコンピュータでのみ対応しています。

StarTech.comでは、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

2台のコンピュータシステムを1台のワークステーションで制御

MRIやレントゲンなど医療用機器からの高解像度ビデオ出力を表示

KVMスイッチを使って高解像度ビデオの編集

コンソール制御を使って、衛星地形測定情報のビデオ映像を表示

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
KVM・ポート 2
PCインターフェース USB
PCビデオタイプ Mini DisplayPort
オーディオ なし
ケーブル同梱 あり
デイジーチェーン型 なし
マルチモニター 1
ラック取り付け可能 なし
業界標準 HDCP 2.2
性能
DVIサポート あり - デュアルリンク
Hot-Key Selection あり
IPコントロール なし
OSD &ホットキーサポート なし
Video Revision DisplayPort 1.2
オーディオ仕様 7.1デジタルオーディオ(ディスプレイおよびビデオソースに依存します)
ポート選択サポート プッシュボタン&ホットキー
ワイド画面サポート あり
一般仕様 最大解像度 4K(60kHz)でご覧になるためには、ビデオソースとディスプレイが4Kに対応している必要があります。
ホットキー切り替えコマンドは、Windows搭載コンピュータでのみサポートされています。
最大デジタル解像度 4K - 3840 x 2160 @ 60Hz(この解像度に対応しているビデオソースとディスプレイが必要)- MST
最大ユーザー数 1
コネクタ
コンソールインターフェース 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) メス Output
3 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
ホストコネクタ 2 - Mini-DisplayPort(20ピン) メス Input
2 - USB B(4ピン) メス
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ポート1 アクティブLED
1 - ポート2 アクティブLED
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0~80% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 3.9 ft [1.2 m]
ブラック
製品幅 3.2 in [82 mm]
製品重量 12.2 oz [346 g]
製品長さ 7 in [177 mm]
製品高さ 0.9 in [24 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 29.5 oz [837 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2ポートmDP KVMスイッチ
2 - 1.2m Mini DisplayPort KVMケーブル
1 - クイックインストールガイド

関連製品

2ポート デュアルDisplayPort(ディスプレイポート)対応USB接続KVMスイッチ(PC切替器) オーディオ対応 USB 2.0ハブ搭載
SV231DPDDUA
2ポート デュアルDisplayPort(ディスプレイポート)対応USB接続KVMスイッチ(PC切替器) オーディオ対応 USB 2.0ハブ搭載

1組のコンソールで2台の高解像度デュアルDisplayPort搭載コンピュータを制御

¥42,204 税抜
¥45,580 税込
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器
SV431DPUA
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器

4つのマルチメディア対応システムでキーボード、マウス、DisplayPortディスプレイを共有

¥35,683 税抜
¥38,537 税込
ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort対応KVMスイッチ オーディオ/ リモートスイッチ対応 USBバスパワー対応
SV211DPUA
ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort対応KVMスイッチ オーディオ/ リモートスイッチ対応 USBバスパワー対応

モニタ、キーボード、マウス、オーディオ周辺機器ワンセットで、DisplayPortおよびUSB対応のコンピュータ2台を制御

¥13,964 税抜
¥15,081 税込

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード