StarTech.com

Cable de 50cm SAS Serial Attached SCSI SFF-8484 a SF-8482 con Alimentación por LP4

Conecte un controlador SAS a 4 unidades SAS

ID del Producto: SAS8482P50

  • 1 conector SFF-8484
  • 4 conectores SFF-8482 con alimentación LP4
  • Soporte de hasta 6 Gbps por canal
  • Diseño multi-lane
$1,426.79 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 28
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8484 (32 pines, SAS interna) Receptáculo (toma)
Conector B 4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.8 in [27.4 cm]
Ancho de la Caja 1.5 in [37 mm]
Longitud de la Caja 5.4 in [13.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable con conexión serial SCSI SAS (50 cm) - SFF-8484 a SFF-8482

Certificaciones