StarTech.com

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB portátiles, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USBAUB50CMU

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo superior)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Ofrece un cable de 0.5 m
$172.83 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a superior
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (de 0,5 m) - A a Micro B en ángulo superior

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB1MU
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe

$197.19 con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB2MU
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil
USBAUB2MD
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA