StarTech.com

Cable en Y de 15cm de Alimentación LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

ID del Producto: PYO1LP4SATA

$197.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Características Físicas
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.6 oz [15.7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.9 in [15 cm]
Ancho de la Caja 0.9 in [22 mm]
Longitud de la Caja 3.3 in [83 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [18.4 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación en Y LP4 a LP4 SATA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Convierte un conector Molex LP4 en dos conectores SATA

$197.19 con IVA
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

$148.47 con IVA