StarTech.com

Adaptador Universal de Alimentación 12V DC 1.5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V DC (1.5A), con una conexión confiable

ID del Producto: IM12D1500P

$540.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80% de HR
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [4 cm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 4.5 ft [1.4 m]
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 5.6 oz [159 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [57 mm]
Ancho de la Caja 3.6 in [92 mm]
Longitud de la Caja 5.4 in [13.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.1 oz [200 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Universal de Alimentación (EEUU/UE/RU)
Hot-Key Selection No
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Certificaciones

Accesorios