Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA
ID del Producto: SAT32MSATM
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Soporte para unidades SSD de 1.8v/3.3v
- Puerto SATA instalado
El adaptador SATA a mSATA, modelo SAT32MSATM, permite conectar una unidad mSATA SSD a cualquier puerto SATA estándar, ideal para conexiones de unidad mSATA SSD a sistemas informáticos ITX sin puerto mSATA.
El adaptador permite aprovechar al máximo la velocidad, ya que se actualiza a una unidad más rápida, mediante la conexión de una unidad mSATA SSD a cualquier computadora de escritorio con SATA disponible. Permite un tiempo de arranque más rápido y un mayor rendimiento en funcionamiento normal.
Para una fácil instalación que no requiere herramientas, cuando el espacio es limitado, el adaptador se conecta y se monta directamente en el puerto SATA.
El modelo SAT32MSATM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Instalación del sistema operativo principal en una unidad SSD más rápida, mientras que se mantiene la unidad estándar HDD más grande en el mismo sistema, para el almacenamiento en masa
- Se agrega una unidad mSATA a un sistema informático ITX con solo puertos SATA estándar
La ventaja de StarTech.com
- Velocidad máxima del sistema al agregar el rendimiento de la unidad SSD
- Fácil y compacta instalación, gracias al montaje del puerto SATA y a que no se requieren soportes de instalación
Números de Producto
Ingram Mexico
A84013A
UPC Code
065030854795
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Unidades Compatibles | mSATA (mini SATA) | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA) Hembra | |
Conectores del Host | 1 - Molex (4 pines, PWM) Macho | |
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma) | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | Funcionamiento de 20% a 80% No funcionamiento de 15% a 90% |
|
Temperatura de Almacenamiento | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.3 in [0.7 cm] | |
Ancho del Producto | 1.6 in [41 mm] | |
Longitud del Producto | 3 in [76 mm] | |
Peso del Producto | 0.5 oz [14 g] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 0.4 in [10 mm] | |
Ancho de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] | |
Longitud de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1.2 oz [35 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador SATA a mSATA | |
1 - Adaptador de alimentación SATA a alimentación LP4 de 4 pines | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA
Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2.5 pulgadas
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA
Permite instalar una unidad mSATA SSD en una computadora de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar
Adaptador de IDE ATA a Compact Flash CF SSD convertidor
Convierte una tarjeta CompactFlash en una unidad de disco compatible con IDE
Accesorios
Cable de 30cm SATA con Cierre de Seguridad
Conectores con cierre de seguridad SATA para un ajuste adecuado de la unidad de disco duro
Cable 45cm SATA Serial ATA en Ángulo Recto Izquierdo Acodado en L - 2x Serial ATA Macho
Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la izquierda a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos
Cable SATA 0.45m Acodado en Ángulo Recto - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA
Conecta una unidad de disco SATA a un controlador host
Cable 60cm SATA Serial ATA en Ángulo Recto Derecho Acodado en L - 2x Serial ATA Macho
Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos
Soporte de Producto
Manuales
-
SAT32MSATM.pdf
- Idioma: Inglés
-
SAT32MSATM-MX.pdf
Español
- Idioma: Español
Ficha(s) Técnica(s)
-
SAT32MSATM_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.