StarTech.com

Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA

Permite instalar una unidad mSATA SSD en una computadora de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar

ID del Producto: SAT32MSATPEX

  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con ranuras PCI/PCI-E
  • Soporte para unidades SSD de 1.8v/3.3v
  • Soportes para perfil bajo y perfil completo incluidos
$482.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Unidades Compatibles mSATA (mini SATA)
Rendimiento
RAID No
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA) Hembra
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa -0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6.2 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 4.4 oz [125 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador SATA a mSATA
1 - Soporte de montaje de perfil bajo
1 - Soporte de montaje de perfil completo
2 - Elemento de sujeción de la ranura PCI
2 - Tornillos de instalación del disco SSD
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$569.55 con IVA
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2.5 pulgadas

$1,021.95 con IVA
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
SAT32MSATM
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto

Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA

$795.75 con IVA
Adaptador de IDE ATA a Compact  Flash CF SSD convertidor
IDE2CF
Adaptador de IDE ATA a Compact Flash CF SSD convertidor

Convierte una tarjeta CompactFlash en una unidad de disco compatible con IDE

$339.87 con IVA

Accesorios