StarTech.com

Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2.5" y 3.5" SATA

Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con una computadora anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso

ID del Producto: SDOCK1EU3P

  • Fácil sistema de borrado seguro, sin que se requiera un dispositivo anfitrión
  • Admite una impresora serie (RS232) para la impresión de recibos y confirmaciones de borrados
  • Rápido acceso a los ficheros a través de USB 3.0 (5Gbps)
Ver otros
  • Compatible con la mayoría de las unidades DD y SSD SATA de 2.5" y 3.5"
  • Con un adaptador StarTech.com adecuado, también es compatible con las unidades de disco duro IDE, mSATA y M.2 de 2.5" y 3.5"
  • Conforme con TAA
  • 9 modos de borrado, incluyendo: borrado rápido y seguro ("Quick and Secure Erase"), sobrescritura con un solo pase ("Single Pass Overwrite") y sobrescritura con varios pases ("Multi-pass Overwrites"): compatible con las normas militares norteamericanas DoD (5220.22-M)
  • Compatible con SATA I y II
  • Instalación plug-and-play
  • Permite el intercambio en caliente de unidades
  • Pantalla LCD integrada y botones de navegación del menú
  • Indicador LED de encendido y actividad
$8,067.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Sometido a pruebas con unidades de hasta 6TB y 7200 RPM
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - DB 9-pin Serial Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota La impresión de recibos a través del puerto serie RS232 requiere una impresora compatible con el lenguaje de control de impresoras ESC/P.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Pantalla LCD de 2 líneas en la parte superior
1 - Indicador LED de encendido y actividad
1 - Indicador LED de detección de HPA/DCO
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.4 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7 cm]
Ancho del Producto 4.8 in [12.3 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.5 in [14 cm]
Peso del Producto 23.2 oz [656 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [91 mm]
Ancho de la Caja 7.4 in [18.9 cm]
Longitud de la Caja 14.8 in [37.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.5 lb [2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Borrador de discos duros y base de conexión USB 3.0
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador de Alimentación Universal
4 - Enchufe de adaptador de alimentación (NA/UE/RU/AU)
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5
SATDOCK5U3ER
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5

Duplique una unidad SATA de 2.5" o 3.5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a una computadora la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+

$25,992.11 con IVA
Dock USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Clonador Autónomo
SDOCK2U33RE
Dock USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Clonador Autónomo

Duplique una unidad SATA de 2.5"/3.5" sin conexión con una computadora anfitrión, o conecte la unidad por medio de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

$3,805.95 con IVA
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$15,719.15 con IVA

Accesorios