StarTech.com

Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5" - Rack Móvil USB 3.1

Utilice la bahía frontal de su computadora de escritorio o servidor como bahía de unidad de disco de intercambio en caliente

ID del Producto: S251BU31REM

  • Aproveche el intercambio en caliente de sus unidades SSD y DD de 2,5"
  • Su exclusivo diseño de estilo de caja ofrece la opción de uso como estante móvil interno o como caja externa para USB 3.1
  • Acceda a sus datos fuera de línea mediante esta caja de unidad de disco portátil USB 3.1 (10Gbps)
Ver otros
  • Se incluye un cable USB-C a Micro-USB y un cable USB-A a Micro-USB para compatibilidad con su ordenador portátil equipado con USB-C y USB-A
  • Con diseño de montaje en bahía frontal de unidad, se instala en cualquier bahía estándar 3,5" o 5,25"
  • Extracción de la bahía frontal de la unidad mediante botón
  • Caja de metal con ventilación, de alta calidad, ofrece una mejor disipación del calor
  • Compatible con unidades de versiones SATA 1/2/3 (1,5/3,0/6,0Gbps)
  • Compatible con unidades de disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5"
$1,803.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
7mm
9.5mm
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
USB 3.1 Gen 2
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
Compatibilidad con UASP
MTBF 100.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Requerimientos del Sistema y Cables Bahía frontal de 3,5" o 5,25" disponible
Conector interno de datos SATA disponible
Conector de alimentación SATA o LP4 Molex disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/actividad (verde)
1 - Activity(Red)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: HR de 10% ~ 90%
Humedad de almacenamiento: HR de 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [4.2 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 5.7 in [14.6 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.1 in [15.5 cm]
Peso del Producto 15 oz [426 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.1 in [79 mm]
Ancho de la Caja 6.2 in [15.7 cm]
Longitud de la Caja 9.4 in [23.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 25.2 oz [715 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete SATA 2,5"
1 - Bahía de unidad de disco de 3,5" en panel frontal
1 - Soporte adaptador de bahía frontal de unidad 3,5" a 5,25"
1 - Cable de Datos SATA
1 - Cable de alimentación SATA
1 - Cable de alimentación Molex
1 - Cable USB-C a Micro-B
1 - Cable USB-A a Micro-B
1 - juego de hardware para montaje de unidad
4 - tornillos de montaje de la bahía
4 - tornillos de montaje del soporte
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5
HSB220SAT25B
Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3.5"

Simple inserción y extracción sin charola de dos discos SATA de 2.5 pulgadas desde una única bahía de 3.5 pulgadas

$1,507.99 con IVA
Rack Móvil de Aluminio de 5.25
HSB100SATBK
Rack Móvil de Aluminio de 5.25" para un Disco Duro HDD SATA de 3.5 Pulgadas sin Bandeja - Hot Swap

Conecta un disco duro SATA de 3,5" a una computadora a través de un backplane sin bandeja de una bahía frontal de 5,25"

$642.63 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas
S351BU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

$1,679.67 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5
S251BU31C3CB
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5"

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su laptop equipada con USB Type-C

$1,286.43 con IVA
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1
SMS1BMU313
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1

Convierta su unidad mSATA o mSATA Mini en una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento, a través de USB 3.1 Gen 2

$1,113.59 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5
S251BPU31C3
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Gabinete USB-C

Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel o laptop equipada con USB Type-C

$950.03 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5
S252BU313R
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5" para disco duro

Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2.5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A

$3,116.91 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”

$1,062.55 con IVA
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora -  Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$1,137.95 con IVA
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
SMS2BU31C3R
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio

Acceda rápidamente y haga copias de seguridad de sus datos desde su dispositivo equipado con USB-C o USB-A, a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen 2

$1,285.27 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5
S251BU31315
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" - USB-A, USB-C

Acceda a datos almacenados en su unidad de DD o SSD SATA de 2.5", con compatibilidad con unidades de gran capacidad de hasta 15mm

$1,038.19 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$914.07 con IVA
Gabinete USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3.5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Gabinete USB Tipo C
S352BU313R
Gabinete USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3.5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Gabinete USB Tipo C

Cree un almacenamiento externo de gran rendimiento, mediante una matriz RAID de doble DD SATA, a través de USB 3.1 (10Gbps)

$3,212.03 con IVA

Accesorios