StarTech.com

Gabinete Rack SATA de 2 Bahías de 2.5 Pulgadas para Bahía de 3.5 Pulgadas RAID sin Charola de Intercambio en Caliente

Fácil conexión e intercambio en caliente de dos unidades de disco duro o SSD SATA de 2.5" a través de una sola bahía frontal de 3.5"

ID del Producto: HSB225S3R

  • Interfaz de unidad SATA III (6Gbps), compatible con SATA I, II y III
  • Aumente la capacidad, el rendimiento o la redundancia de datos de la unidad mediante varios modos RAID: RAID 0, RAID 1, "Spanning" (ampliación)
  • Compatible con hasta dos unidades SSD/DD SATA de 2,5"
Ver otros
  • Diseño de inserción en bahía frontal que permite su instalación en cualquier bahía frontal de 3,5"
  • Diseño sin bandeja, con bahías intercambiables en caliente, lo cual facilita insertar y extraer las unidades del rack móvil
  • Fabricación de calidad, en resistente aluminio
  • Indicadores LED para alimentación y actividad, a fin de monitorizar fácilmente sus unidades de disco duro
  • Tasa de inserción de 50.000
  • Una sola conexión de datos SATA y de alimentación
$2,214.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
7mm
9.5mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 2
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1092R
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Índice de Inserción 50,000
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID
S.M.A.R.T. Support
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Conectores del Host 1 - Molex (4 pines, PWM)
1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace/Actividad/Error
Requisitos Ambientales
Humedad 5% ~ 65%
Temperatura de Almacenamiento -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.1 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.5 in [14 cm]
Peso del Producto 7.8 oz [220 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15 cm]
Longitud de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12.2 oz [345 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja Extraíble
1 - Cable de Datos SATA
1 - Adaptador SATA a LP4
1 - Kit de tornillos de instalación
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5
HSB220SAT25B
Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3.5"

Simple inserción y extracción sin charola de dos discos SATA de 2.5 pulgadas desde una única bahía de 3.5 pulgadas

$1,731.87 con IVA
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5
S251BU31REM
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5" - Rack Móvil USB 3.1

Utilice la bahía frontal de su computadora de escritorio o servidor como bahía de unidad de disco de intercambio en caliente

$2,071.75 con IVA
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2.5 SATA/SAS
SATSASBP125
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2.5 SATA/SAS

Conecte e intercambie en caliente de forma fácil una unidad SSD o un DD en una bahía de 3.5”

$1,164.63 con IVA
Bahía para Discos Duros de 5.25
HSB1SATSASBA
Bahía para Discos Duros de 5.25" a 3.5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3.5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin charola para computadoras de escritorio o servidores

$1,418.67 con IVA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3.5
HSB3SATSASBA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3.5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Fácil conexión y sustitución en caliente de hasta tres discos duros SATA/SAS de 3.5” desde dos bahías de 5.25”

$2,923.19 con IVA
Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2.5
BRACKET225PT
Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2.5" en Bahía de 3.5" - Sin herramientas

Instale dos unidades de disco duro o disco de estado sólido de 2.5" en una bahía de 3.5" de una computadora de escritorio

$339.87 con IVA
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2.5
BRACKET25X2
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2.5" a Bahía de 3.5 Pulgadas

Montaje de dos discos duros SATA de 2.5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3.5"

$453.55 con IVA
Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2.5
25SAT35HDD
Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" de hasta 12.5mm de Altura para Bahía de 3.5"

Convierta una unidad SATA HDD/SSD de 2.5” en una unidad SATA de 3.5"

$795.75 con IVA
Gabinete Adaptador SATA con RAID de 2 Bahías de 2.5 a 3.5 Pulgadas
35SAT225S3R
Gabinete Adaptador SATA con RAID de 2 Bahías de 2.5 a 3.5 Pulgadas

Instale dos unidades SATA de 2.5" en una bahía de unidad de 3.5", para obtener mayor rendimiento o redundancia de datos con RAID

$2,129.75 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas
25SAT22MSAT
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2.5"

$1,845.55 con IVA
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2.5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

$1,619.35 con IVA
Adaptador para Unidad de Disco M.2 a SATA para Bahía de 2.5 Pulgadas - Convertidor M.2 a SATA para Bahía de 2.5 Pulgadas
S322M225R
Adaptador para Unidad de Disco M.2 a SATA para Bahía de 2.5 Pulgadas - Convertidor M.2 a SATA para Bahía de 2.5 Pulgadas

Cree almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable, mediante la instalación de dos unidades SSD M.2 SATA en una interfaz SATA de 2.5"

$1,618.19 con IVA

Accesorios