StarTech.com

Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2.5" en Bahía de 3.5" - Sin herramientas

Instale dos unidades de disco duro o disco de estado sólido de 2.5" en una bahía de 3.5" de una computadora de escritorio

ID del Producto: BRACKET225PT

  • Instale dos unidades SSD/DD de 2.5" en lugar de una sola unidad de 3.5"
  • Instalación de bahía y unidades sin herramientas
  • Compatible con unidades de 5mm a 12.5mm de altura
$339.87 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
UL Flammability Rating UL94-HB
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 2
Instalación de la Unidad Fijo
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA & IDE
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [29.5 mm]
Altura Máxima de la Unidad 0.5 in [12.5 mm]
Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.2 in [13.2 cm]
Peso del Producto 1.8 oz [52 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [37 mm]
Ancho de la Caja 4.3 in [10.9 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 oz [81 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte de montaje para 2 unidades SSD/DD de 2.5" a 3.5"
6 - clavijas de montaje para la instalación del soporte
1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2.5
25SAT35HDD
Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" de hasta 12.5mm de Altura para Bahía de 3.5"

Convierta una unidad SATA HDD/SSD de 2.5” en una unidad SATA de 3.5"

$795.75 con IVA
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2.5
BRACKET25X2
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2.5" a Bahía de 3.5 Pulgadas

Montaje de dos discos duros SATA de 2.5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3.5"

$453.55 con IVA
Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro SATA de 2.5 Pulgadas en Bahía de 3.5
BRACKET25SAT
Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro SATA de 2.5 Pulgadas en Bahía de 3.5"

Monta un disco duro de 2.5in SATA en una bahía frontal del 3.5in

$425.71 con IVA
Juego Kit Bracket Adaptador de Montaje para Bahía de entre 3.5
BRACKETFDBK
Juego Kit Bracket Adaptador de Montaje para Bahía de entre 3.5" a 5.25"

Instale una unidad de disco duro en una bahía frontal de entre 3.5" 5.25"

$284.19 con IVA
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3.5in Pulgadas a 5.25
BRACKET
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3.5in Pulgadas a 5.25

Monta un dispositivo de 3.5 pulgadas en una bahía frontal de 5.25 pulgadas

$227.35 con IVA
Convertidor de Disco Duro SATA SAS de 2.5
25SATSAS35
Convertidor de Disco Duro SATA SAS de 2.5" Pulgadas a SATA de 3.5"- Plástico

Convierte un disco duro SAS o SATA de 2.5" una unidad de 3.5" SATA

$597.39 con IVA
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2.5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$966.27 con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2.5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Convertidor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2.5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Convertidor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2.5" de 6 Gbps

$994.11 con IVA
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con Gabinete de 2.5
CFAST2SAT25
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con Gabinete de 2.5" - Compatible con SATA III 6Gbps

Convierta su tarjeta CFast en unidad SATA de 2.5", para transferencias de datos más rápidas

$994.11 con IVA
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2.5 pulgadas

$1,021.95 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas
25SAT22MSAT
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2.5"

$1,845.55 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas
SAT32MSAT257
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2.5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$909.43 con IVA

Accesorios