StarTech.com

Convertidor de Medios de Fibra Ethernet Gigabit con OAM Administrado - Multimodo LC 550m - 802.3ah

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica LC multimodo, con funciones de administración remota

ID del Producto: ET91000LCOAM

  • Funciona como dispositivo autónomo o instalado en el Chasis de Montaje en Rack ETCHS2U
  • Soporte para administración 802.3ah OAM en banda para la monitorización del estado de conexión
  • Gigabit Multimodo LC SFP instalado (hasta 550 m)
Ver otros
  • El SFP se puede extraer de la unidad para su reemplazo o cambio a una especificación diferente
  • Soporte para tramas Jumbo 9k
  • Control del ancho de banda por puerto
  • Soporta operación full o half-duplex
  • Soporte para ALS ("Auto Laser Shutdown", apagado automático por láser)
$7,244.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3ah EFM
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE No
WDM No
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 550 m (1804 ft)
Longitud de Onda 850nm
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 65,000 Hrs
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,25 Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 12
Corriente de Entrada 0.36 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 3.4 in [87 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.4 in [16.3 cm]
Peso del Producto 14.5 oz [411 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [92 mm]
Ancho de la Caja 5.4 in [13.6 cm]
Longitud de la Caja 8.1 in [20.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 27.9 oz [789 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Convertidor de Medios de Fibra
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Tornillo de conexión a tierra
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con una Ranura SFP Disponible
ET91000SFP2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con una Ranura SFP Disponible

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica, mediante la opción Gigabit SFP preferida

$4,794.27 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Monomodo Conector SC - 40km
ET91000SM402
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Monomodo Conector SC - 40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24.8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único SC

$13,733.23 con IVA
Módulo Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con Ranura SFP Disponible para ETCHS2U
ET91000SFP2C
Módulo Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con Ranura SFP Disponible para ETCHS2U

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica, mediante la opción Gigabit SFP preferida

$4,063.47 con IVA
Convertidor Medios RJ45 a LC Fibra Multi Modo 550m
ET91000LC2
Convertidor Medios RJ45 a LC Fibra Multi Modo 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550m a través de una fibra Multi Modo LC

$6,449.59 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet  a Fibra Multimodo Conector SC - 550m
ET91000SC2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Multimodo Conector SC - 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550 millas/885 km a través de una fibra Multi Modo SC

$5,057.59 con IVA

Accesorios