StarTech.com

Convertidor de Medios de Ethernet Gigabit de Cobre a Fibra - Monomodo LC - 20km

Convierta y extienda una conexión Ethernet Gigabit en hasta 20km, mediante el uso de un cable de fibra óptica LC monomodo

ID del Producto: ET91000SM20

  • Flexible integración en red, compatibilidad con el funcionamiento autónomo, o instalación en el [%product id="ETCHS2U" text="chasis para montaje en rack"%] de StarTech.com (ETCHS2U - se adquiere por separado)
  • Convierte cobre a fibra óptica y extiende su red en hasta 20km, mediante el uso de un cable de fibra óptica LC monomodo (1310nm)
  • El módulo SFP extraíble (conector LC para fibra óptica) se puede reemplazar en caso de que cambie la infraestructura de su red
Ver otros
  • Compatible con los módulos LFP ("Link Fault Passthrough"), ALS ("Auto Laser Shutdown") y Auto MDIX
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9,6K
  • Compatible con el funcionamiento en dúplex completo o dúplex medio, así como el modo de negociación automática o forzada
  • El módulo de tarjeta del conversor de medios es compatible con las cajas de otros conversores de medios de la serie ET91000 de StarTech.com (se adquieren por separado)
  • Compatible con los protocolos para cables Gigabit (1000Mbps), de cobre (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) y de fibra óptica (IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)
  • Configuración rápida, sin problemas.
  • Resistente carcasa de acero
$7,832.31 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3z (1000BASE-LX)
PoE No
WDM No
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Ninguno
Capacidad de Administración Remota No
Control de Flujo Ninguno
Distancia Máxima de Transferencia 20 km (12.4 mi)
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Longitud de Onda 1310nm
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 65.000 horas
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2 Gbps (dúplex completo)
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables El conversor de medios solo se puede utilizar con módulos SFP Gigabit y no es compatible con los módulos 10/100Mbps.
Indicadores
Indicadores LED 1 - PWR
1 - RPF
1 - LFP
1 - LNK
1 - LINK (enlace) - RJ45
1 - FULL (completo) - RJ45
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 19.2
Corriente de Entrada 0.48 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [88 mm]
Longitud del Producto 6.4 in [16.3 cm]
Peso del Producto 14.5 oz [410 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]
Ancho de la Caja 5.4 in [13.7 cm]
Longitud de la Caja 8.1 in [20.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 lb [0.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de medios Ethernet Gigabit a fibra óptica
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Tornillo de conexión a tierra
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Convertidor de Medios Gigabit Ethernet 1Gbps a Fibra Monomodo Conector LC - 40km
ET1000S40LC2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet 1Gbps a Fibra Monomodo Conector LC - 40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24.8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único LC

$12,497.83 con IVA
Convertidor de Medios de Fibra Ethernet Gigabit con OAM Administrado - Multimodo LC 550m - 802.3ah
ET91000LCOAM
Convertidor de Medios de Fibra Ethernet Gigabit con OAM Administrado - Multimodo LC 550m - 802.3ah

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica LC multimodo, con funciones de administración remota

$7,244.19 con IVA
Convertidor Medios RJ45 a LC Fibra Multi Modo 550m
ET91000LC2
Convertidor Medios RJ45 a LC Fibra Multi Modo 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550m a través de una fibra Multi Modo LC

$6,449.59 con IVA
Convertidor de Medios Ethernet de Cobre a Fibra de 10 Gigabits - Administrado - con SFP+ Abierto
ET10GSFP
Convertidor de Medios Ethernet de Cobre a Fibra de 10 Gigabits - Administrado - con SFP+ Abierto

Convierta y extienda una conexión a alta velocidad por cobre (10GBASE-T) a través de fibra óptica (10GBASE-R), mediante el uso de su transceptor SFP+ de 10Gbe preferido

$32,970.67 con IVA
Módulo Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con Ranura SFP Disponible para ETCHS2U
ET91000SFP2C
Módulo Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con Ranura SFP Disponible para ETCHS2U

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica, mediante la opción Gigabit SFP preferida

$4,063.47 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con una Ranura SFP Disponible
ET91000SFP2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con una Ranura SFP Disponible

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica, mediante la opción Gigabit SFP preferida

$4,794.27 con IVA
Convertidor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto
MCM1110SFP
Convertidor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto

Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, utilizando el SFP de su preferencia

$2,727.15 con IVA
Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m
MCM1110MMLC
Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m

Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, en hasta 550m.

$3,833.79 con IVA

Accesorios