Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Juego Extensor de 1 Puerto USB 2.0 por Cable de Red Ethernet Cat5 o Cat6 UTP - Alimentado de Forma Local o Remota - 100m

ID del Producto: USB2001EXT2P

Conecte un dispositivo USB 2.0 a su ordenador situado a hasta 100m de distancia y alimente el extensor USB a partir del lado local o remoto

Características
  • Entrada flexible de alimentación, con la versatilidad de alimentar el extensor USB a partir de la unidad local (transmisor) o de la unidad remota (receptor)

  • Coloque su dispositivo USB exactamente donde lo necesite (a una distancia de hasta 100m), mediante este económico extensor USB a Ethernet

  • Configuración universal, rápida y sencilla, así como compatibilidad multiplataforma, ya que funciona independiente del OS (sistema operativo) y no se requiere software controlador

Más Características . . .
  • Incluye ranuras integradas multicable para el montaje en un poste

  • Compatible con transferencias de datos a hasta 480Mbps

  • Compatible con la configuración plug-and-play, así como la conexión/desconexión en caliente

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
Disponible en
$9,672.07 MXN con IVA

ID: USB2001EXT2P

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este extensor USB 2.0 con un solo puerto le permite acceder a su dispositivo USB y utilizarlo, a una distancia de hasta 100 metros, a través de un cable Cat5e o Cat6. Y dado que el suministro de alimentación se puede obtener de la unidad local o remota, se tiene la flexibilidad de poder colocar el dispositivo USB exactamente donde se necesite. La solución de extensión USB perfecta para almacenes, fábricas, salones de clases, salas de juntas, hogares u oficinas.

Opciones flexibles de entrada de alimentación

Muchos extensores USB a Ethernet requieren que la unidad remota tenga una fuente de alimentación conectada para poder funcionar, lo cual puede dificultar la instalación. Este versátil extensor supera dicha restricción, ya que le permite conectar el adaptador de alimentación a la unidad (transmisora) local o remota (receptor), según sea necesario. 

Cuando el adaptador de alimentación se conecta a la unidad local, el extensor suministra la alimentación a través de su cable Cat5e o Cat6, lo cual evita tener que utilizar un adaptador de alimentación en la ubicación remota. Ahora cuenta con la flexibilidad adicional de poder instalar su dispositivo USB incluso en ubicaciones remotas donde no está disponible un tomacorriente, a una distancia de hasta 100 metros.

Evite molestias por las limitaciones de distancia

Este extensor USB permite sobrepasar la limitación de longitud (4,8m) tradicional de un cable USB 2.0, con el fin de crear un espacio de trabajo más eficiente y más flexible. Solución perfecta para la conexión de cámaras web, impresoras, unidades de memoria (Flash) y casi cualquier periférico USB.

Además, gracias al adaptador de alimentación incluido, puede conectar dispositivos USB que requieren un nivel de alimentación mayor, como las unidades de disco duro externo. Para más facilidad de instalación, el extensor USB a Ethernet incluye ranuras integradas multicable para el montaje en un poste.

Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos de generaciones anteriores

El extensor USB 2.0 a través de Cat5 o Cat6 ofrece compatibilidad multiplataforma, con una amplia variedad de sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™. La configuración es sencilla, ya que no se requieren controladores ni software adicionales, y el extensor USB universal es retrocompatible con periféricos USB 1.1 y 1.0.

El modelo USB2001EXT2P está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS Independent; No additional drivers or software required

Aplicaciones
  • Ahora puede colocar su dispositivo USB casi en cualquier lugar, incluso en lugares donde no hay un tomacorriente disponible
  • Utilícelo como repetidor intermediario, a fin de aumentar la distancia de conexión de sus periféricos USB y evitar enredos de cables
  • Solución perfecta para entornos en los que el ordenador anfitrión está en una ubicación no accesible
  • No es necesario instalar nuevo cableado, ya que se pueden extender las conexiones USB entre habitaciones, mediante el uso de cables directos Cat5 o Cat6 existentes
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480Mbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador anfitrión con puerto USB-A disponible (USB Type-A)
Cable Ethernet Cat5e o superior con conector UTP y terminación RJ45
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace
1 - Anfitrión
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.58 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 24 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [30 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 6 oz [171 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor USB 2.0
1 - Unidad Remota del Extensor USB 2.0
1 - Cable USB 2.0 de 1,8m
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Extensor 1 Puerto USB 2.0 por Cable CAt5 CAt6 Ethernet UTP - Hasta 100m
USB2001EXT2

Extensor 1 Puerto USB 2.0 por Cable CAt5 CAt6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda una conexión USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su ordenador a través de cable Cat5 o Cat6

$8,608.35 con IVA

Extensor USB de 1 Puerto a través de Cable Cat5 / Cat6 Ethernet hasta 40 metros de alcance
USB110EXT2

Extensor USB de 1 Puerto a través de Cable Cat5 / Cat6 Ethernet hasta 40 metros de alcance

Extienda la distancia de conexión entre un dispositivo USB y una computadora en hasta 40 metros (131 pies) a través de un cable Cat5 o Cat6

$2,693.51 con IVA

Extensor USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o Cat6 - Hasta 50 metros
USB2004EXTV

Extensor USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o Cat6 - Hasta 50 metros

Conecte cuatro dispositivos USB 2.0 situados a hasta 40 metros (Cat5) o 50 metros (Cat6) de su computadora

$4,576.19 con IVA

Extensor de 4 Puertos USB 2.0 por LAN Gigabit o Conexión Directa de Cable Ethernet RJ45 Cat5e Cat6 - 100m
USB2G4LEXT2

Extensor de 4 Puertos USB 2.0 por LAN Gigabit o Conexión Directa de Cable Ethernet RJ45 Cat5e Cat6 - 100m

Extensión de dispositivos USB 2.0 en hasta 100 metros a través de una red LAN Gigabit Ethernet o una conexión dedicada de cables Cat5e o Cat6

$13,515.15 con IVA

Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m
USB2004EXT2

Extensor 4 Puertos USB 2.0 por Cable Cat5 Cat6 Ethernet UTP - Hasta 100m

Extienda cuatro conexiones USB 2.0 a una distancia de 330 pies de su ordenador a través de cable Cat5 o Cat6

$10,636.03 con IVA

Extensor Alargador de 1 Puerto USB 2.0 por Cable Cat5 o Cat6 - 50m
USB2001EXTV

Extensor Alargador de 1 Puerto USB 2.0 por Cable Cat5 o Cat6 - 50m

Conecte un dispositivo USB 2.0 a su ordenador a través de largas distancias, mediante este extensor USB de un solo puerto

$3,660.95 con IVA

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido
WIRC5ECMR

Rollo Bobina de 304.8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido

Realice conexiones Ethernet seguras en aplicaciones que requieren cable de clasificación CMR

$3,384.87 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.