StarTech.com

Replicador de Puertos Universal para Computadora Portátil con VGA Ethernet USB Sonido - Docking Station

Estación Dock 4 en 1 con conexiones VGA, Ethernet, audio bidireccional y 4 conexiones USB 2.0 adicionales.

ID del Producto: USBVGADOCK2

  • Cumple con la norma TAA
  • Conexión de monitor externa a través de un puerto VGA
  • Resolución de video VGA de hasta 1600x1200 con 32 bits de color
Ver otros
  • Soporta Parlantes y Micrófonos a través de mini-jacks estéreo de 3,5mm
  • Puerto Ethernet 10/100 Mbps RJ-45
  • Concentrador USB 2.0 con 4 puertos
  • Compatible con USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Formato compacto y portátil
  • Incluye un adaptador de corriente universal con conectores de corriente para Estados Unidos, Reino Unido y Europa
$2,373.70 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u
ID del Conjunto de Chips SMSC - LAN9500
Trigger - UV-185CB-128
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Soporte de Audio
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Resolución Analógica Máxima 1600x1200 @ 32 bits
Lower resolutions are also supported.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10/100Mbps (Ethernet)
480Mbps (USB 2.0)
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 15
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V-230V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [1.9 cm]
Ancho del Producto 2.7 in [69.8 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 8 in [20.3 cm]
Peso del Producto 7.3 oz [208 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [56 mm]
Ancho de la Caja 9.1 in [23.2 cm]
Longitud de la Caja 7.1 in [18 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.5 oz [608 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock USB VGA
1 - Cable USB de 1016mm
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)

Certificaciones

Accesorios