StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 a USB 3.1 con USB-C USB-A y Thunderbolt 3 - Replicador de Puertos con Hub USB TipoC

Convierta el puerto Thunderbolt 3 de su laptop en múltiples puertos controladores USB, con un puerto USB-C y un puerto USB-A compatible con 10Gbps, además de un puerto TB3 con conexión en cadena

ID del Producto: TB33A1C

  • Controlador concentrador USB 3.1 multicanal con puertos dedicados independientes que comparten 20Gbps de ancho de banda
  • Conecte hasta cuatro dispositivos USB de alto rendimiento con un puerto USB-A (10Gbps), un puerto USB-C (10Gbps) y dos puertos USB-A (5Gbps)
  • Cargue su smartphone mediante el puerto USB-A de carga rápida siempre encendido
Ver otros
  • Puerto adicional Thunderbolt 3 para conexión en serie de hasta seis dispositivos Thunderbolt 3
  • El adaptador de alimentación incluido garantiza que sus dispositivos conectados funcionan y disponen de suministro eléctrico total
$6,001.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación 1.2 de carga de batería USB
Especificaciones Universal Serial Bus 3.1 Revisión 1.0
Especificación Universal Serial Bus Revisión 2.0
Especificación de la interfaz del controlador anfitrión extensible, revisión 1.1
Protocolo SCSI anexo USB, Revisión 1.0
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1142
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus Thunderbolt 3
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MTBF 1,936,146 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Ancho de banda agregado 20Gbit/s
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota Cuando se conecta una pantalla al puerto Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de video USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como una caja de almacenamiento o concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) y USB 2.0.
USB 3.1 Gen 1 es también conocido como USB 3.0; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
El puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil debe ser compatible con la versión 2.0 del estándar de entrega de potencia por USB, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3.25 A
Consumo de Energía 65W
Corriente de Entrada 1.8 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 15W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 2.9 in [74 mm]
Color Silver & Black
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Cable 19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto 5.8 in [14.8 cm]
Peso del Producto 7.1 oz [200 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja 7.3 in [18.5 cm]
Longitud de la Caja 11.2 in [28.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.4 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Controlador Thunderbolt 3
1 - Cable Thunderbolt 3 (50cm)
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K
TB3DKDPMAW
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | 2x USB-C | 1x USB-A | PD de 15W | Audio y Micrófono

$5,476.35 con IVA
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0
TB3DK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$9,732.39 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
TB3DK2DPW
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Docking Station para Laptop | Windows® | DisplayPort 4K Doble | 3x Puertos USB 3.0 (Tipo A)

$5,414.87 con IVA
Gabinete Chasis de Expansión Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCI-E x16 - PCIe de 16 Hilos
TB31PCIEX16
Gabinete Chasis de Expansión Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCI-E x16 - PCIe de 16 Hilos

Agregue una ranura externa PCIe (PCI Express 3.0) x16, así como una conexión DisplayPort a su MacBook o laptop equipada con Thunderbolt 3

$9,023.63 con IVA
Adaptador Thunderbolt 3 a Thunderbolt
TBT3TBTADAP
Adaptador Thunderbolt 3 a Thunderbolt

Utilice sus dispositivos Thunderbolt de primera generación y Thunderbolt 2 con su nueva computadora equipada con Thunderbolt 3

$2,807.19 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Laptop | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,861.71 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,752.75 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Laptops - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - Red - USB 3.0 - Blanco
DKT30CHPDW
Adaptador USB-C Multifunción para Laptops - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - Red - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su laptop a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$2,669.15 con IVA
Dock USB-C de Monitores Duales para Windows® con Bahía SATA de 2.5” para SSD/HDD
MST30C2HDPPD
Dock USB-C de Monitores Duales para Windows® con Bahía SATA de 2.5” para SSD/HDD

Docking Station para Notebook | MST | PD de 60W | DP Dual | 4K Sencillo | 3x USB 3.0

$7,093.39 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$5,022.79 con IVA
Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0
DK30CH2DPPD
Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac| Entrega de Alimentación de 60W| 4K 60 DP + HDMI

$7,763.87 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$1,215.67 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A

Convierta el puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su laptop

$597.39 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con PD Entrega de Potencia - Adaptador USB-C a 4x USB-A - USB Tipo C
HB30C4AFPD
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con PD Entrega de Potencia - Adaptador USB-C a 4x USB-A - USB Tipo C

Convierta un puerto USB Type-C™ de su laptop en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y cargar su computadora

$1,510.31 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$1,613.55 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador Hub USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C™ de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$1,941.83 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$1,995.19 con IVA

Accesorios