StarTech.com

Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 90.7kg

Permite agregar un estante deslizante, con ventilación y organización integrada de cables para cualquier gabinete o rack para servidores

ID del Producto: UNISLDSHF19H

  • Soporta un peso de hasta 90.7 kg
  • Fondo de montaje ajustable: de 746.5 mm a 807 mm
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Se incluye un brazo reversible para la gestión de cables
  • Estante ventilado para mayor flujo de aire
  • Rieles deslizantes con bloqueadores para evitar que la bandeja se deslice demasiado
  • Fabricación con tiras de acero laminadas en frío de 2 mm
$6,892.71 MXN con IVA

General

La charola deslizante y ajustable para racks, modelo UNISLDSHF19H, permite agregar un estante deslizante, con ventilación y administración de cables a cualquier armario o rack para servidores de 4 columnas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El diseño con fondo de montaje ajustable se instala fácilmente en racks de servidores que tengan un fondo de 29.4 Pulgadas(746.5 mm) a 31.8 Pulgadas (807 mm). Los rieles deslizantes también incluyen un mecanismo de bloqueo que impide que el estante se deslice demasiado o hacia atrás antes de terminar algún mantenimiento.

Con capacidad para un peso de hasta 90.7 kg, esta bandeja deslizante tiene un diseño ventilado y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío, para mejor flujo de aire y mayor durabilidad en su sala de servidores o en instalaciones de armario de cableado.

Para tendidos ordenados de cableado en su rack, se incluye un brazo reversible de gestión de cables, el cual se puede agregar a la parte trasera de la bandeja, así como un marco ajustable para mantener sus equipos en la posición deseada.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El mecanismo deslizante y de bloqueo permite el fácil acceso al equipo instalado en la bandeja
  • Montaje prácticamente en cualquier rack estándar con 4 columnas, con rieles de montaje de fondo ajustable
  • Tendido ordenado de cables, gracias al brazo de gestión de cableado incluido

Aplicaciones

Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware, equipo o periféricos que no requieren montaje en rack

Instalación prácticamente en cualquier rack o armario estándar con 4 columnas

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Gestión de cables
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero y Trasero)
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 200.5 lb [90.7 kg]
Características Físicas
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Peso del Producto 21 lb [9.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 31.8 in [807 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 29.4 in [746.5 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 21.1 lb [9.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Montaje en estante
2 - Montaje deslizante con gancho curvo (izquierda / derecha)
2 - Soporte para gancho curvo (izquierda / derecha)
1 - Montaje para la gestión de cables
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 22.7kg
UNISLDSHF192
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 22.7kg

Permite agregar un estante deslizante, con ventilación y organización integrada de cables para cualquier gabinete o rack de servidores

$4,842.99 con IVA
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 56.7kg
UNISLDSHF19M
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 56.7kg

Permite agregar un estante deslizante, con ventilación y organización integrada de cables para cualquier gabinete o rack de servidores

$5,337.15 con IVA
Estante Charola Fija Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Charola Fija Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$3,310.63 con IVA
Estante Charola Fija para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Charola Fija para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$2,621.59 con IVA
Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Charola Bandeja para Gabinetes y Racks de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$3,089.07 con IVA