Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPanel de Administración Horizontal y Vertical de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillos y Canaleta
Organice el cableado horizontal y vertical de su rack de servidores, con conducto de lengüetas paralelas y panel de anillos en D
ID del Producto: CMPNL2UC
- Ganchos de anillo en D en la parte frontal (x4) y trasera (x2) del panel
- Canaleta con lengüetas en la parte trasera para situar los cables
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Diseño 2U para rack
- Sólida estructura de acero
- Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas
- Tornillos del rack incluidos
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El panel de administración de cables (2U), modelo CMPNL2UC, con conducto con lengüetas y ganchos de anillo en D, se puede montar en un rack de servidores estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 columnas, a fin de organizar los cables tanto vertical, como horizontalmente. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
Fabricado con acero de alta calidad, este organizador de cables está diseñado como solución a doble cara, tanto para la parte frontal, como trasera del panel. La parte frontal está equipada con 4 ganchos de anilla en D horizontales y 4 verticales, mientras que la parte trasera incluye 2 ganchos adicionales, así como un conducto para cables con una serie de lengüetas que permiten situar los cables donde se necesiten y reducir a la vez la tensión de los cables.
Como ventaja extra, el panel también permite el flujo de aire adecuado a través del rack, ya que cubre los espacios abiertos entre equipos. De fácil instalación, este organizador horizontal de cables incluye en total 2 juegos de tornillos para el rack (10/32 y 12/24).
Nota: los ganchos de este sistema de gestión de cables se extienden más de 19 pulgadas. En consecuencia, algunos racks con escasa separación entre sí o con orificios internos de montaje en rack pueden no ser compatibles con este producto.
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Flexible administración de cableado, con una combinación a doble cara del panel, con anillos en D y canaleta con lengüetas
- Mejora de la eficacia del sistema de enfriamiento al cubrir los espacios no utilizados del rack
- Aumento de la durabilidad de las interfaces del servidor y del equipo de red al evitar la tensión de cables agrupados
Aplicaciones
Utilícelo con gabinetes y racks de servidores, armarios para alambres estructurados y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030857697 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura U | 2U | |
Estándares Industriales | EIA RS310-D | |
Opciones de Montaje | Montaje Frontal (Delantero Solamente) | |
Orientación | Horizontal | |
Características Físicas | ||
Altura Externa | 3.5 in [88.1 mm] | |
Ancho Externo | 20.3 in [516 mm] | |
Color | Negro | |
Peso del Producto | 3.4 lb [1.5 kg] | |
Profundidad Externa | 4 in [102.2 mm] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 4.1 lb [1.9 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Organizador combinado de cableado (2U) | |
24 - Sujetacables | ||
4 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF | ||
4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF | ||
4 - Tornillos UNC 5/8" #12-24 | ||
4 - Tuercas enjauladas #12-24 UNC |
Productos Relacionados
Panel de Administración Horizontal de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillos y Canaleta
Organización horizontal de los cables en un rack de servidor, con conducto de lengüetas paralelas y panel de gancho con anillo en D
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 Tiras de Gancho y Felpa para Organizar Cables
Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
CMPNL2Ux.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- CMPNL2UC_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.