Productcode: ETCHS2U
Met de ETCHS2U 20-slot 2U Behuizing voor Glasvezel Converters van de ET Serie 2 kunt u een onbeheerde, 20-slot behuizing voor glasvezelconverters toevoegen aan uw rack of kast met centrale voeding en koeling.
De behuizing wordt geleverd met een enkele 200W voeding voor de centraal stroomlevering van alle 20 slots, met een extra slot voor het toevoegen van een noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) voor een maximale up-time. Het wordt ook geleverd met twee koelventilatoren (voor elke kant één) om de levensduur van uw glasvezelconverters te verlengen.
De 2U-behuizing is het perfecte accessoire voor de ET serie 2 converters van StarTech.com, en is dusdanig ontworpen dat alle kritische componenten (voeding, ventilatoren en glasvezelconverterkaarten) hot-swappable zijn om netwerkonderbreking te voorkomen.
Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Fysieke eigenschappen | Kleur | Zwart |
Type behuizing | Staal | |
Dikte behuizing | 1 mm [0,0 in] | |
Lengte product | 39,4 cm [15,5 in] | |
Breedte product | 51,7 cm [20,4 in] | |
Hoogte product | 16,4 cm [6,5 in] | |
Gewicht product | 6,1 kg [13,4 lb] | |
Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend | |
Hardware | U-hoogte | 2U |
Type frame | Open Frame | |
Montage-opties | Frontmontage (alleen voorzijde) | |
Ventilator(en) | Ja | |
2 - Ventilatoren | 80 mm | |
Prestaties | Luchtverplaatsing | 59.37 CFM |
Geluidsniveau | 44.5 dBA | |
MTBF | 65,000 Hours (25°C) | |
Verpakkingsinformatie | Package Height | 19,1 cm [7,5 in] |
Package Length | 56,7 cm [22,3 in] | |
Package Width | 43,8 cm [17,2 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 8,4 kg [18,5 lb] | |
Voeding | Inclusief voedingsadapter | Standard 120V Power Cords |
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Ingangsstroom | 2.2 A | |
Uitgangsspanning | 12V DC | |
Uitgangsstroom | 16.6 A | |
Vermogensopname | 60 | |
Wat wordt er meegeleverd | 1 - Meegeleverd | 2U Behuizing Glasvezel Converter |
3 - Meegeleverd | Voedingskabels (VS/GB/EU) | |
1 - Meegeleverd | Aardingsschroef | |
Handleiding |
Voeg een reserve of vervangende voeding toe aan de ETCHS2U glasvezelconverter-behuizing
Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 2 km via multimode ST glasvezel
Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 20 km via een enkele SC-glasvezelkabel
Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 30 km via single-mode SC glasvezel
Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode SC glasvezel
Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550 m via multi-mode LC glasvezel
Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550m via multi-mode SC glasvezel
Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 2 km via multimode SC glasvezel
Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)UPC and APC are fiber cable connector types. UPC (Ultra Physical Contact) connectors have a fiber connector end face that has been polished to be dome-shaped. This results in light that can be reflected straight back to the source.
APC (Angled Physical Contact) connectors have a fiber connector end face that has been polished at an eight degree angle. This results in a reduced amount of light that is reflected between the two connected fibers.
StarTech.com fiber cables use UPC connectors.