Niet meer leverbaar

Mini PCI Express draadloze N-netwerkkaart - 300 Mbps Mini PCIe 802.11b/g/n wifi-adapter - 2T2R

Voeg high-speed draadloze-N connectiviteit toe via een Mini PCI Express-sleuf

Productcode: MPEX300WN2X2

  • Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
  • Voldoet aan IEEE 802.11n standaards, met een transmissiesnelheid van max. 300 Mbps
  • Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s

Met de MPEX300WN2X2 Mini PCI Express draadloze N-netwerkkaart kunt u een high-speed 802.11n netwerkverbinding toevoegen aan uw laptop of kleine-vormfactorsysteem, met een datatransmissiesnelheid tot 300 Mbps.

Voor efficiënte draadloze communicatie maakt de kaart gebruik van een 2T2R (2 zenders, 2 ontvangers)-design met meerdere in- en uitgangen en de 2,4 GHz frequentie. MIMO-antenneconfiguraties passen meerdere signaalkanalen toe voor grotere bandbreedte, minder signaalverlies en betere ontvangst, zelfs als storingen optreden.

De 300 Mbps draadloze N-netwerkadapter biedt de snelheid die nodig is voor veeleisende netwerkapplicaties zoals het streamen van video, VoIP en back-ups van netwerken, terwijl deze ook neerwaarts compatibel is met 802.11b/g netwerken (11/54 Mbps) als verbinding moet worden gemaakt met oudere wifi-routers.

Deze adapter maakt gebruik van een halfhoge Mini PCI express (half minikaart) formfactor en is ontwikkeld voor de meest recente notebooks, kleine-vormfactorcomputers (bijv. mini-ITX) of aangepaste, ingebouwde oplossingen die niet geschikt zijn voor standaard PCIe-kaarten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Vervang of upgrade een bestaande wifi-verbinding zodat deze voldoet aan IEEE 802.11n standaards
  • Voeg draadloze netwerkmogelijkheden toe aan een mini-ITX of aangepast ingebouwd systeem waarin geen plaats is voor een standaard PCI Express-kaart
  • Maak verbinding met een draadloos netwerk op afgelegen plaatsen zonder vaste netwerkverbinding
  • Voeg een high-speed wifi-verbinding toe ter ondersteuning van veeleisende applicaties zoals het streamen van video, VoIP en back-ups van netwerken

Het voordeel van StarTech.com

  • Snelle en betrouwbare draadloze netwerkverbinding volgens standaards voor draadloze N-netwerken
  • Maak verbinding met oudere draadloze netwerken met neerwaartse compatibiliteit voor 802.11b en 802.11g
  • Installeren in kleine-vormfactor- of aangepaste ingebouwde systemen dankzij een halfhoog Mini PCI Express design

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2634457
  • UPC 065030852753

Compatibility

  • Windows 10 logo
  • Linux logo
  • Windows Server 2012 logo
  • Windows 8 logo
  • Windows Server 2016 logo
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
1 - Mini PCI Express x1 (52-polig)
Fysieke eigenschappen Lengte product 3 cm [1,2 in]
Breedte product 26 mm [1,0 in]
Hoogte product 0,3 cm [0,1 in]
Gewicht product 4 g [0,1 oz]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Hardware Interface Draadloos
Bus type Mini PCI Express
Kaarttype Geïntegreerd
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Chipsetcode Realtek - RTL8192CE
Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 802.11n: 300 Mbps
Bandbreedte 20/40 MHz
Frequentiebereik 2.4-2.484GHz
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Software Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten Systeem- en kabelvereisten Beschikbare mini PCI Express-uitbreidingssleuf
Verpakkingsinformatie Package Height 30 mm [1,2 in]
Package Length 14,2 cm [5,6 in]
Package Width 17 cm [6,7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,1 lb]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - Draadloze kaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Drivers:

Handleiding:
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
Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC.  In these cases it is best to disable the on-board NIC.

The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible.  To do this, consult your motherboard manual.

You can also disable any NIC in Windows.  Here is how you do this:

First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X.  Then click Control Panel.

Windows 10

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 8

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Change adapter settings.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 7

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows Vista

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Manage network connections.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows XP

  1. Click Network Connections.
  2. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Installatie

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Double-click Setup.exe.
  4. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  5. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven