USB 3.0 AC1200 dual-band draadloze-AC netwerkadapter - 802.11ac wifi-adapter

Voeg AC-connectiviteit met dubbele bandbreedte toe aan een desktop of laptop via USB 3.0

Productcode: USB867WAC22

  • Compatibel met draadloos AC1200 (867 Mbps + 300 Mbps)
  • Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards
  • USB 3.0 hostinterface
Uw prijs
€66,99 EUR excl. VAT
€81,06 EUR incl. VAT

Met de USB867WAC22 USB 3.0 AC1200 draadloze netwerkadapter kunt u draadloze-AC connectiviteit toevoegen aan een desktop- of laptopcomputer via USB 3.0.

Nu de eisen aan netwerk applicaties zoals het streamen van HD video, online vergaderen, bestanden verzenden en het spelen van games steeds hoger wordt, biedt deze draadloze-AC adapter u uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos netwerk thuis in combinatie met een 802.11ac router. De dual-band wifi-adapter ondersteunt een datatransmissiesnelheid tot 867 Mbps op de 5 GHz band (3x de snelheid van Wireless-N), plus tot 300 Mbps op de 2,4 GHz band.

Deze veelzijdige netwerkkaart heeft een 2T2R (2 zenders, 2 ontvangers) antenne , met een fysieke WPS-knop voor een veilige one-touch registratie. Om al uw netwerkapparaten te integreren, is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Vervang of upgrade de draadloze mogelijkheden van uw desktop of laptop naar de meest recente standaard
  • Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band om storingen te voorkomen van veel gebruikte draadloze apparaten zoals draadloze telefoons
  • Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties

Het voordeel van StarTech.com

  • Ervaar een hogere draadloze snelheid en betere dekkingsgraad met 802.11ac compatibiliteit
  • Zorg voor een snelle draadloze verbinding met minder storingen door gebruik van zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz band
  • Maak verbinding met bestaande draadloze netwerken met 802.11a/b/g/n neerwaartse compatibiliteit

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2701108
  • UPC 065030856157

Compatibility

  • Windows 10 logo
  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Linux logo
  • Windows Server 2016 logo
  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • Windows Server 2019 logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.14
Linux kernel 3.2 tot 3.5.0

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) 1 - Type connector(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Fysieke eigenschappen Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Lengte product 80 mm [3,1 in]
Breedte product 29 mm [1,1 in]
Hoogte product 10 mm [0,4 in]
Gewicht product 16 g [0,6 oz]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Hardware Interface Draadloos
Bus type USB 3.0
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Industriestandaarden IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipsetcode Realtek - RTL8812AU
Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Full duplex ondersteuning Ja
Frequentiebereik 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Modulatie DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Software Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.14
Linux kernel 3.2 tot 3.5.0
Speciale opmerkingen / vereisten Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Notitie Soft AP Mode ondersteund in Windows XP - 8.1
Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1,3 in]
Package Length 17,1 cm [6,7 in]
Package Width 13,8 cm [5,4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 108 g [3,8 oz]
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd USB draadloze netwerkadapter
Handleiding

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Drivers:

Handleiding:
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
Installatie

Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).

To install the driver:

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.

Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
  2. Select the appropriate folder for your operating system.
  3. Right-click Setup.exe. 
  4. Click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Taal: English
  • RoHS
    • Taal: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven