Mini USB Bluetooth 4.0 adapter - 10 m klasse 2 EDR draadloze dongle

Voeg Bluetooth 4.0-mogelijkheden toe aan een laptop of desktop via USB

Productcode: USBBT2EDR4

  • Bluetooth® 4.0 LE +EDR compatibele Bluetooth Smart Ready transceiver
  • Klasse 2-apparaat met een effectief bereik van 10 m
  • Ondersteuning voor Enhanced Data Rate (EDR) met datatransfersnelheden van maximaal 3 Mbps
Uw prijs
€17,99 EUR excl. VAT
€21,77 EUR incl. VAT

Dankzij de USBBT2EDR4 klasse 2 USB Bluetooth® 4.0-adapter kunt u draadloze Bluetooth-mogelijkheden via USB aan een laptop of desktop toevoegen, tot een verzendafstand van 10 m.

Deze Bluetooth-adapter is gebaseerd op de bewezen Broadcom® 20702 chip, die een betrouwbare throughput en Packet Loss Concealment (PLC)-technologie biedt met minder fouten / verloren verbindingen en verbeterde audioprestatie.

De USB Bluetooth-adapter is compatibel met Bluetooth 4.0 LE +EDR en biedt datatransmissiesnelheden van maximaal 3 Mbps en verbruikt weinig energie. Deze Bluetooth Smart Ready transceiver is een doeltreffende manier om verbinding te maken met een snelgroeiende lijst van verkrijgbare Bluetooth Smart-randapparaten zoals de nieuwste Apple®, Android&trade, smartphones en tablets, headsets of bewakingsapparatuur. Bluetooth v4.0 biedt ook extra veiligheid voor alle datatransmissies door gebruik te maken van 128-bit AES-versleuteling.

Deze ultracompacte adapter is een uiterst handig draagbaar apparaat dat niet in de weg zit, wanneer het op uw laptop is aangesloten, zodat u het niet steeds hoeft te verwijderen om uw laptop in een draagkoffer of -tas op te bergen. De adapter is ook achterwaarts compatibel met eerdere Bluetooth-normen (v3.0, 2.x en 1.x), zodat al uw Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Sluit Bluetooth-randapparaten zoals toetsenbord-/muissets, smart phones, koptelefoons/headsets en gezondheidszorgapparatuur aan op uw computersysteem
  • Verminder kabelwarboel met Bluetooth draadloze technologie in plaats van traditionele apparaten met een vaste netwerkverbinding
  • Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
  • Sluit randapparatuur aan in een industriële opstelling waar de computer uit de buurt van de werkgebieden kan worden gehouden

Het voordeel van StarTech.com

  • Sluit de nieuwste Bluetooth-apparaten aan met Bluetooth versie 4.0-ondersteuning
  • Communiceer over een afstand van maximaal 10 m met een Bluetooth klasse 2 transceiver
  • Laat de niet storende USB-dongle aangesloten terwijl u reist, voor maximale draagbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2682298
  • Tech Data - Netherlands 5302362
  • UPC 065030855198

Compatibility

  • Windows 7 logo
  • Windows 8 logo
  • Mac OS X El Capitan (10.11) logo
  • Windows 10 logo
  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
  • macOS Catalina (10.15) logo
  • macOS Big Sur (11.0) logo
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 tot 10.15

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) 1 - Type connector(en) Bluetooth klasse 2.0
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Fysieke eigenschappen Gewicht product 0 g [0,0 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Lengte product 19 mm [0,7 in]
Breedte product 15 mm [0,6 in]
Hoogte product 6 mm [0,2 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Hardware Bus type USB 2.0
Industriestandaarden Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
Chipsetcode Broadcom - 20702
Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 3 Mbit/s
Max. afstand 10 m / 33 ft
Frequentie 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Modulatie GFSK, 8DPSK
Software Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 tot 10.15
Speciale opmerkingen / vereisten Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Verpakkingsinformatie Package Height 31 mm [1,2 in]
Package Length 14,5 cm [5,7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 104 g [3,7 oz]
Package Width 17,4 cm [6,9 in]
Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd USB Bluetooth Adapter
Driver-CD
Handleiding

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Drivers:

Handleiding:
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
Installatie

To pair a Bluetooth device to your computer, complete the following:

Note: These instructions require that your Bluetooth device's drivers are already installed, that the Bluetooth interface is enabled, and it is in Discovery mode. For instructions on how to do so, refer to your Bluetooth device’s manual.

Windows

  1. Right-click the Start menu.
  2. Click Control Panel.
  3. Select Hardware and Sound.
  4. Click Devices and Printers
  5. Click Add a device.
  6. Select your device from the list.
  7. Click Next.

Note: A pairing code may be required for your Bluetooth device.  If this is the case, a pairing code request may appear on the screen. Make sure that this code matches the code on your device and click Yes. You may also need to confirm this code on your device.

Your device should now be paired to the computer.

Mac OS X

  1. Click the Apple logo.
  2. Click System Preferences….
  3. Click Bluetooth.
  4. Select your device from the list.
  5. Click Pair.

Note: A pairing code may be required for your Bluetooth device.  If this is the case, a pairing code request may appear on the screen. Make sure that this code matches the code on your device and click Yes. You may also need to confirm this code on your device.

Your device should now be paired to the computer.

Before you install drivers and software for the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers and software from the StarTech.com website at www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. In the list of extracted files, right-click the driver or software setup.exe file and select Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.

  1. Follow the on-screen prompts to install the device drivers and software and restart the computer when prompted.
  2. Your computer will automatically complete the installation and your device should be ready to use.

De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn natief voor Windows® 8.1 en 10. Sluit uw Bluetooth apparaat aan op uw computer en Windows installeert automatisch de stuurprogramma's.

Als de stuurprogramma's niet automatisch worden geïnstalleerd, of als u apparaat niet werkt zoals het zou moeten, kunt u de nieuwste stuurprogramma's vanaf StarTech.com downloaden.  Raadpleeg daarvoor de volgende FAQ: www.startech.com/faq/bluetooth-adapters-install-windows-78.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a Bluetooth adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following are not the source of the issue:

  • Operating system
  • Up to date drivers
  • Range

It’s important to make sure that the operating system that is being used with the Bluetooth adapter is supported by the device. You can be check which operating systems a device supports on the StarTech.com product page, under the Technical Specifications tab for the device.

The most up-to-date drivers and software should be used with the Bluetooth adapter. These are found on the StarTech.com website on the product page, under the Support tab.

It is important to be aware of the range of the Bluetooth adapter, and the distance to the Bluetooth device that pairing is being attempted with. The range of the adapter can also be viewed under the Technical Specifications tab for the device.

If the source of the issue has still not been found, these can be investigated:

  • Detection on system
  • Bluetooth device
  • USB port
  • Computer system
  • Bluetooth adapter

If the Bluetooth adapter is not being detected by the computer while connected to your computer, refer to the following FAQs, based on your operating system:

If you encounter issues pairing with a Bluetooth device, another device should be tested (if possible).

If the adapter is not functional in the first USB port on the first computer system that is used, additional ports and an additional computer system should be tried.

If you have a second Bluetooth adapter, you should test with it as well.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Voor uw aanschaf

Bluetooth Class

Bluetooth classes define a Bluetooth device’s maximum power output; the higher a device’s output power, the longer the maximum range. The below table outlines the average power output and range of the four Bluetooth classes:

Class

Average power

Average range

1

100 mW

~100m

2

2.5 mW

~10 m

3

1 mW

~1 m

4

0.5 mW

~0.5 m

A device's maximum range can also depend on environmental factors, such as physical obstructions between the two Bluetooth devices.

In order to achieve the maximum range defined by a Bluetooth class, both devices must support the same class. For example, if you wish to communicate at a 100m range, both Bluetooth devices will need to be class 1 devices. If one of the devices is class 2, both devices will operate at the range of class 2.

Bluetooth Profile

Bluetooth profiles are additional protocols that that more clearly define the Bluetooth standard for very specific uses. Profiles define exactly how Bluetooth technology is used in specific situations.

Some examples of Bluetooth profiles are Serial Port Profile (SPP), Human Interface Device (HID), Hands-Free Profile (HFP), and Headset Profile (HSP).

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Taal: English
  • RoHS
    • Taal: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven