Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter

Sluit uw Macbook Air® aan op een scherm in een vergaderruimte (HDMI® of VGA) en een vast gigabit Ethernet-netwerk met deze comfortabele adapterbundel

Productcode: MACAMDPGBK

  • Inclusief Mini DisplayPort-naar-VGA-, Mini DisplayPort-naar-HDMI- en USB 3.0-naar-gigabit Ethernet-adapters
  • Mini DisplayPort-adapters ondersteunen PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
Uw prijs
€71,99 EUR excl. VAT
€87,11 EUR incl. VAT

De MACAMDPGBK MacBook Air® connectiviteitsset is een aanvullende accessoirebundel die de capaciteit uitbreidt van uw MacBook met beperkte poorten. De set bevat 3 StarTech.com adapterproducten voor de aansluiting van uw MacBook Air of soortgelijk geconfigureerde MacBook Pro® op een extern HDMI®- of VGA-scherm en, indien nodig, een vast gigabit Ethernet-netwerk.

Ultradunne laptops zijn weliswaar zeer flexibel, maar beschikken soms niet over de noodzakelijke poorten voor de aansluiting van diverse schermen/projectors en vaste netwerken in vergaderruimtes, hotels en conferentiecentra. Wij hebben deze bundel van MacBook-accessoires ontworpen om de ontbrekende verbindingen te leveren die mobiele gebruikers zich het meest wensen zodat u op bijna alles bent voorbereid.

Inhoud van de verpakking:

- Witte Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter (MDP2VGAW)

- Witte Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter (MDP2HDW)

- Witte USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter (USB31000SW)

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Voeg een extra schermconnector toe aan uw MacBook Air® of vergelijkbaar geconfigureerde MacBook Pro®
  • Verzend zeer grote bestanden via het netwerk met echte gigabitsnelheden

Het voordeel van StarTech.com

  • Verlaag uw kosten door middel van de meest gewenste MacBook Air®-accessoires tegen een gebundelde prijs
  • Benut de volledige gigabitbandbreedte via USB met de meegeleverde USB 3.0 NIC
  • Eenvoudige aanpassing aan externe schermen of -projectors met de meegeleverde plug & play Mini DisplayPort converters

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2692205
  • Tech Data - Netherlands 4460950
  • UPC 065030853644

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Fysieke eigenschappen Kleur Wit
Lengte product 18 cm [7,1 in]
Breedte product 45 mm [1,8 in]
Hoogte product 15 mm [0,6 in]
Gewicht product 160 g [5,6 oz]
Prestaties Algemene specificaties (MDP2VGAW) verpakkingslengte - 220 mm
(MDP2VGAW) verpakkingsbreedte - 200 mm
(MDP2VGAW) verpakkingshoogte - 15 mm
(MDP2VGAW) verzendgewicht - 42 mm
Verpakkingsinformatie Package Height 33 mm [1,3 in]
Package Length 16,9 cm [6,7 in]
Package Width 14,1 cm [5,6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 180 g [6,4 oz]
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter
Mini DisplayPort-naar-HDMI®-adapter
USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
Driver-CD
Handleiding

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Productondersteuning

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven
Wacht...