DVI-naar-VGA-kabeladapter M/F - set van 10

Sluit uw VGA-beeldscherm aan op een DVI-I-bron

Productcode: DVIVGAMF10PK

  • Gegoten connector met schroefvergrendeling
  • DVI-I (mannetje) naar VGA (vrouwtje)
  • 10 DVI-I naar VGA adapters
Uw prijs
€39,99 EUR excl. VAT
€48,39 EUR incl. VAT

De DVIVGAMF10PK set van 10 DVI-I naar VGA-adapters is een voordelige optie als u meerdere DVI-computers om VGA-schermen moet aansluiten. 

Met een lagere eenheidsprijs converteren deze DVI-naar-VGA-adapters DVI mannelijke connectors in VGA vrouwelijke connectors - een perfecte oplossing voor scholen en andere organisaties waar DVI-I desktops of laptops op VGA-schermen of projectors moeten worden aangesloten.

De adapters zijn gemaakt van hoogwaardige materialen om betrouwbaarheid te garanderen en worden gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

NB: Dit product is bedoeld voor aansluitingen tussen DVI-I- en VGA-apparaten. Als u voor uw apparaten een DVI-D connector gebruikt, raadpleeg dan StarTech.com's DVI-naar-VGA-converter (DVI2VGACON).

Toepassingen

  • Sluit VGA-schermen aan op DVI-I videokaarten

Het voordeel van StarTech.com

  • Voordelige oplossing als u een set DVI-I naar VGA adapters wilt kopen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2842826
  • UPC 065030859240

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - DVI-I (29-polig)
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Fysieke eigenschappen Kleur Beige
Stijl connector Recht
Lengte product 4 cm [1,6 in]
Breedte product 40 mm [1,6 in]
Hoogte product 1,5 cm [0,6 in]
Gewicht product 28 g [1,0 oz]
Hardware Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Verpakkingsinformatie Package Height 27 mm [1,1 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,3 kg [0,7 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Verpakkingsaantal 10
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 10 - DVI naar VGA Kabeladapter - M/F
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
This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

In order for this DVI to VGA adapter to operate correctly in your setup, make sure that the following is true:

  • The video source is DVI-I or DVI-A (analog signals must be present).

  • The video destination is VGA.

DVI to VGA adapter cables are passive and simply use the pins from a DVI-I source to convert to VGA.

If you are using a DVI-D source and want to convert to VGA, you need an active adapter, such as the DVI2VGAE. You can find more DVI-D adapters at http://www.startech.com/AV/Converters/Video/.

Note: The analog VGA signal (DVI-A) must be present on the DVI-I interface. Some DVI-I receptacles may have all 29 pins for DVI-I, but only have a DVI-D signal present. To determine what type of DVI port you have, refer to http://www.startech.com/faq//video_signal_converters_dvi_interface.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven