2m High Speed HDMI kabel met ethernet- HDMI naar HDMI Mini - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Mini HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDMIACMM6

  • Vergulde HDMI®-connectoren
  • HDMI Mini-connector biedt u een compacte vormfactor, waardoor HDMI-technologie eenvoudig in draagbare apparaten kan worden geïntegreerd.
  • Ontworpen voor prestaties en mobiliteitsgemak
Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT

Met de HDMIACMM6 1,8 m HDMI® naar HDMI Mini kabel kunt u apparaten met een HDMI-Mini poort (type-C) aansluiten op een beeldscherm/apparaat met een (standaard, type-A) HDMI-poort - een kostenbesparende oplossing om geavanceerde en volgende generatie HDMI-apparaten aan te sluiten op bestaande HDMI-technologie.

De HDMI/HDMI Mini-kabel beschikt over hoogwaardige connectors met vergulden tip voor optimale connectiviteit en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Toepassingen

  • Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw audio/video-apparatuur met HDMI®-aansluiting
  • Een hoogwaardige, van een gouden punt voorziene kabel die de prestatie van uw digitale camera of camcorder zal optimaliseren.

Het voordeel van StarTech.com

  • Geef een hoogfrequent signaal voor optimale resolutie dankzij HDMI® vergulde geleiders
  • Gemakkelijk te gebruiken en te installeren
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1791051
  • Tech Data - Netherlands 4428709
  • UPC 065030824811

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) 1 - Connector A HDMI (19-polig)
1 - Connector B Mini HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 101 kg [223,2 lb]
Kleur Zwart
Draaddikte 30 AWG
Kabellengte 1,8 m [6,0 ft]
Lengte product 1828 m [5995,8 ft]
Breedte product 21 m [68,9 ft]
Hoogte product 12 m [39,4 ft]
Hardware Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Verpakkingsinformatie Package Height 2 m [6,6 ft]
Package Length 220 m [721,6 ft]
Verzendgewicht (verpakt) 106 kg [234,3 lb]
Package Width 200 m [656,0 ft]
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd 1,8 m High Speed HDMI®-kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini M/M

Accessoires

GCHDMIFF

HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Een goedkope manier om 2 kortere standaard of high-speed HDMI®-kabels op elkaar aan te sluiten.

Uw prijs
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Diagrammen
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Taal: English
  • WEEE
    • Taal: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven