91cm High Speed HDMI kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

Productcode: HDMIADMM3

  • Vergulde HDMI®-connectoren
  • Voldoet volledig aan de high-speed HDMI-specificaties
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
Uw prijs
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT

De HDMIADMM3 0,9 m High Speed HDMI® naar HDMI Micro kabel maakt het u mogelijk om apparaten met een HDMI Micro poort aan te sluiten op een  scherm/apparaat met een standaard HDMI poort - een kostenbesparende oplossing om moderne en next-generation HDMI-apparaten aan bestaande HDMI technologie te koppelen.

De HDMI/HDMI Micro kabel heeft hoge-kwaliteit vergulden connectoren waarmee superieure connectiviteit gegarandeerd wordt, en heeft een levenslange garantie van StarTech.com.

Toepassingen

  • A single-cable solution for quickly connecting your Smartphone or portable device to your HDMI®-enabled TV or display

Het voordeel van StarTech.com

  • The gold-plated HDMI® connectors prevent corrosion and ensure a high quality connection every time
  • Saves money and reduces clutter by combining high bandwidth video with digital audio connections in a single cable
  • Backed by StarTech.com Lifetime Warranty

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1861159
  • Tech Data - Netherlands 4462660
  • UPC 065030842150

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig)
Connector B 1 - Micro HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 34,472 g [1,2 oz]
Kleur Zwart
Stijl connector Recht
Draaddikte 34 AWG
Kabellengte 914,4 mm [36,0 in]
Buitendiameter kabel 4.2
Lengte product 91,4 cm [36,0 in]
Hardware Aantal geleiders 19
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Verpakkingsinformatie Package Height 11 mm [0,4 in]
Package Length 23 cm [9,1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 13,5 cm [5,3 in]
Verpakkingsaantal 1
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M

Accessoires

GCHDMIFF

HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Een goedkope manier om 2 kortere standaard of high-speed HDMI®-kabels op elkaar aan te sluiten.

Uw prijs
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven