24m actieve High Speed HDMI kabel Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten zonder signaalverlies tot een afstand van 25 m

Productcode: HDMIMM80AC

  • Maakt verbindingen over een afstand van max. 25 m mogelijk
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
  • Hoge bandbreedte, niet-gecomprimeerde video en multikanaal digitale audio in één kabel
Uw prijs
€139,99 EUR excl. VAT
€169,39 EUR incl. VAT

De HDMIMM80AC actieve high-speed HDMI®-kabel heeft 2 HDMI (mannelijke) vergulde connectors en een geïntegreerde, actieve signaalversterker voor een verbazingwekkende verbindingsafstand tot 25 meter, zonder dat een externe voedingsadapter vereist is - een ideale oplossing voor het aansluiten van verder gelegen, met HDMI uitgeruste apparaten zoals Blu-Ray spelers, gameconsoles, HDTV's, dvd-spelers en nog veel meer.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met levensechte kleurweergave. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daarmee al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid. 

Ontworpen voor een betrouwbare, hoogwaardige multimediaverbinding, wordt deze HDMI-kabel gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Toepassingen

  • Een oplossing met één kabel voor het snel aansluiten van uw voor HDMI® geschikte A/V-apparaten over lange afstanden
  • Ideaal voor gebruik met kabel- en satellietontvangers, dvd-spelers, A/V-ontvangers, high-definition tv's, gameconsoles etc.

Het voordeel van StarTech.com

  • Actieve digitale kabel zorgt ervoor dat een perfect HDMI®-signaal naar een scherm op een afstand tot 25 m wordt gezonden
  • Geïntegreerd versterkercircuit versterkt het HDMI-signaal tot een afstand van 25 m zonder dat externe voeding vereist is

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1616669
  • Tech Data - Netherlands 4462664
  • UPC 065030840484

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig)
Connector B 1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 2091 g [73,8 oz]
Kleur Zwart
Draaddikte 24 AWG
Kabellengte 24390,24 mm [960,2 in]
Buitendiameter kabel 8.5
Lengte product 2439,0 cm [960,2 in]
Hardware Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Prestaties Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Verpakkingsinformatie Package Height 80 mm [3,1 in]
Package Length 45,5 cm [17,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2,1 kg [4,7 lb]
Package Width 34,5 cm [13,6 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 25 m actieve high-speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Diagrammen
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven