1,8 m High Speed HDMI kabel - 180° draaiend - M/M

Sluit HDMI®-compatibele apparaten aan zelfs in krappe ruimtes

Productcode: HDMIROTMM6

  • Twee 180° HDMI® Draaibare / Zwenkbare Connectoren
  • Ondersteunt High Speed HDMI-verbindingen
  • Vergulde HDMI-connectoren
Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT

De HDMIROTMM6 High Speed HDMI® draaiende kabel 1.8 m heeft twee vergulden 180° flexibele HDMI connectoren, die een directe link verzorgen tussen HDMI-apparaten zoals Blu-Ray spelers, HDTVs, DVD spelers en stereo receivers.

De draaiende/zwenkende HDMI connectoren bieden de mogelijkheid van installatie in krappe plekken waar standaard connectoren niet passen (b.v. bij aan de muur gemonteerde platte televisies) zonder dat de kabel in scherpe hoeken gebogen hoeft te worden.

Deze hoge kwaliteits HDMI kabel ondersteunt 1080p+ resoluties bij een vernieuwingsfrequentie tot 120Hz met levensechte kleurweergave. Deze Ultra HD kabel ondersteunt resoluties tot 4K x 2K om aan de hoge eisen, zoals verhoogde resolutie en hogere frame rates, van toekomstige high definition apparaten te kunnen voldoen. 

De HDMIROTMM6 1,8 m HDMI kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Toepassingen

  • Connecting your HDMI®-capable TV or Monitor to an audio-video source which incorporates HDMI technology
  • Connecting to an HDMI-enabled A/V source with very little space near the connection point

Het voordeel van StarTech.com

  • 180° Swivel HDMI® connectors provides the flexibility to uses this cable at extreme angles
  • The gold-plated HDMI connectors prevent corrosion and ensure a consistent, high quality connection every time
  • Backed by a StarTech.com Lifetime Warranty

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1608192
  • Tech Data - Netherlands 4462575
  • UPC 065030837613

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig)
Connector B 1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 123 g [4,3 oz]
Kleur Zwart
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 1828 mm [72,0 in]
Buitendiameter kabel 7.3
Lengte product 182,8 cm [72,0 in]
Hardware Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Prestaties Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Length 10,9 cm [4,3 in]
Package Width 2 cm [0,8 in]
Package Height 210 mm [8,3 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M

Accessoires

GCHDMIFF

HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Een goedkope manier om 2 kortere standaard of high-speed HDMI®-kabels op elkaar aan te sluiten.

Uw prijs
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT
HDMIDVIFM

HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

Uw prijs
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
MDVIHDMIMF

Mini-DVI naar HDMI Videokabel Adapter voor Macbooks en iMacs

Sluit uw Mini-DVI Apple MacBook® of iMac®-computer aan op uw HDTV

Uw prijs
€17,99 EUR excl. VAT
€21,77 EUR incl. VAT
HDMISPL1DH

1 ft HDMI Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

Geef video tegelijkertijd weer op een DVI-beeldscherm en een HDMI®-beeldscherm.

Uw prijs
€23,99 EUR excl. VAT
€29,03 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven