1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F

Verbind twee DB9 seriële apparaten

Productcode: MXT100FF

Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

Deze 1,8 m straight-through seriële kabel heeft twee DB9 vrouwelijke (DB9F) connectors voor een gemakkelijke en betrouwbare seriële verbinding.

Deze hoogwaardige straight-through seriële kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Het voordeel van StarTech.com

  • Vervang versleten of ontbrekende straight-through seriële kabels door deze hoogwaardige, 1,8 m lange straightthrough seriële kabel
  • Gemakkelijk te gebruiken en te installeren
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1586267
  • Tech Data - Netherlands 4462450
  • UPC 065030778473

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) 1 - Connector A DB-9 (9-polig, D-Sub)
1 - Connector B DB-9 (9-polig, D-Sub)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 15 m [49,2 ft]
Gewicht product 117 kg [258,6 lb]
Breedte product 33,3 m [109,2 ft]
Kleur Grijs
Kabellengte 1,8 m [6,0 ft]
Lengte product 1830 m [6002,4 ft]
Prestaties Maximale kabellengte 15,2 m [50,0 ft]
Verpakkingsinformatie Package Height 220 m [721,6 ft]
Package Length 15 m [49,2 ft]
Verzendgewicht (verpakt) 122 kg [269,6 lb]
Package Width 128 m [419,8 ft]
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd 1,8 m straight-through seriële kabel - DB9 F/F

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Diagrammen
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
  • RoHS
    • Taal: English
  • WEEE
    • Taal: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven