1,80 m VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Sluit een PC VGA-poort aan op een schakelkast

Productcode: MXT101MM

  • Ondersteunt videoresoluties tot 800x600
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT

Deze 1,8 m VGA-videobeeldschermkabel heeft twee HDDB15 (mannelijke) connectors voor een betrouwbare VGA-verbinding.

Voor de beste prestaties is deze VGA-verlengkabel ontworpen voor gebruik met applicaties met een lage resolutie. Voor applicaties die een hogere resolutie vereisen, zie onze 1,8 m coax VGA-verlengkabel (MXT101MMHQ).

De MXT101MM heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

  • Sluit een PC VGA-poort aan op een schakelkast
  • Sluit een VGA-scherm aan op een VGA-bron

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1587829
  • Tech Data - Netherlands 4428216
  • UPC 065030771900

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) 1 - Connector A VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
1 - Connector B VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Kleur Grijs
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 1.8 m [6.0 ft]
Lengte product 1.8 m [6.0 ft]
Breedte product 33 mm [1.3 in]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Speciale opmerkingen / vereisten Notitie Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors
Verpakkingsinformatie Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 127 g [4.5 oz]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Wat wordt er meegeleverd 1 - Meegeleverd 1,80 m VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Accessoires

USB32VGAPRO

USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p

Sluit via USB 3.0 een VGA-monitor of -projector aan, voor een externe oplossing met meerdere schermen met resoluties van maximaal 1920x1200

Uw prijs
€103,99 EUR excl. VAT
€125,83 EUR incl. VAT
USB2VGAPRO2

USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een VGA-beeldscherm aan voor een USB desktopuitbreidingsoplossing met meerdere monitors

Uw prijs
€94,99 EUR excl. VAT
€114,94 EUR incl. VAT
USB2VGAE2

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

Uw prijs
€59,99 EUR excl. VAT
€72,59 EUR incl. VAT
USB2VGAE3

USB naar VGA Externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor uitbreiding

Uw prijs
€67,99 EUR excl. VAT
€82,27 EUR incl. VAT
USB32VGAES

Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een VGA-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

Uw prijs
€73,99 EUR excl. VAT
€89,53 EUR incl. VAT
USB32VGAV

USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie - 1920 x1200

Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw USB 3.0 pc, en installeer de stuurprogramma's zonder een cd of internetverbinding

Uw prijs
€64,99 EUR excl. VAT
€78,64 EUR incl. VAT
USB32VGAEH

USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

Uw prijs
€83,99 EUR excl. VAT
€101,63 EUR incl. VAT
Niet meer leverbaar
USB32VGAEH3

USB 3.0 naar VGA externe multi-monitor grafische adapter met 3-poorts USB hub – VGA en USB 3.0 mini-dock – 1920x1200 / 1080p

Sluit een VGA-scherm/-projector aan via USB 3.0, en voeg drie extra USB-apparaten toe aan dezelfde USB 3.0-poort met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub

Uw prijs
€101,99 EUR excl. VAT
€123,41 EUR incl. VAT
Niet meer leverbaar
USB32VGAE

USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een VGA-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

Uw prijs
€99,99 EUR excl. VAT
€120,99 EUR incl. VAT
MXT101HQ3

91 cm Coax High Resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

Uw prijs
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT
MXT101HQ

1,8 m Coax High Resolution VGA Monitor verlengkabel - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

Uw prijs
€8,99 EUR excl. VAT
€10,88 EUR incl. VAT
MXT101HQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen tot 3 m

Uw prijs
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT
MXT101HQ_25

25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen met 7,6m

Uw prijs
€23,99 EUR excl. VAT
€29,03 EUR incl. VAT
Uw prijs
€34,99 EUR excl. VAT
€42,34 EUR incl. VAT
MXT101HQ_50

50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit

Uw prijs
€46,99 EUR excl. VAT
€56,86 EUR incl. VAT
MXT101HQ_100

Coax hoge resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F - 30,4 m

Verleng uw VGA-aansluitingen met 30,4 m

Uw prijs
€83,99 EUR excl. VAT
€101,63 EUR incl. VAT
GC1515MFRA2

Rechts gehoekte VGA naar VGA adapterkabel Type 2 - M/F

Zorg voor ruimte rondom uw VGA-poort en sluit zelfs in krappe ruimtes een VGA-kabel aan

Uw prijs
€6,99 EUR excl. VAT
€8,46 EUR incl. VAT
VGASPL1VV

30 cm VGA naar 2x VGA Video Splitter – M/F

Dupliceer de uitgang van een VGA-bron op twee VGA-beeldschermen

Uw prijs
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT
GC15HSF

Slimline VGA HD15 Gender Changer - F/F

Verandert een VGA mannelijke connector in een VGA vrouwelijke connector

Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT
MXT101

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
MXT105

15 ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 15ft

Uw prijs
€7,99 EUR excl. VAT
€9,67 EUR incl. VAT
MXT10110

3m VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen tot 3 m

Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with a VGA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

There are several issues that could be causing you to experience an issue with the color on your VGA display when you use a StarTech.com VGA cable. Issues with the color include an image that is a solid color or is missing colors (typically red, green, or blue).

To prevent issues, make sure that the following is true: 

  • The cable is tightly screwed into each of the ports.

  • The female connectors/ports are free of debris or anything that may prevent electrical conductivity.

  • No pins are bent or missing in male VGA connectors/ports.

Note: VGA cables come in 14-pin and 15-pin variants. For more information about VGA cables, refer to the following FAQs:

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

There are two types of VGA cables: 14-pin and 15-pin. 14-pin cables will work in most applications, but 15-pin cables may be required for wider display compatibility.  This product is a 14-pin VGA cable.

Pin 9 was removed from 14-pin cables because the key signal became obsolete with modern computer monitors and was no longer used in the default applications of the VGA standard.

However, Pin 9 has recently been reintroduced as a power supply pin to power circuity in certain displays. This pin does not power an entire display, but it is required for data communication between the display and the computer. The data communication between the display (Display Data Channel or DDC) communicates display information such as maximum resolution and the name of the display.

If you are unsure which cable type you require for your application, you can check the manufacturer specifications. Typically, computer monitors only require 14-pin cables and televisions require 15-pin cables.

If you require a 15-pin VGA cable, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/vga_cables_14_pin_vs_15_pin_15_pin_version.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Taal: English
  • WEEE
    • Taal: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven