4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 2.0-apparaat op betrouwbare wijze met nog eens 4.5 meter

Productcode: USB2FAAEXT15

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Tot maximaal 5 stuks op elkaar aan te sluiten
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Uw prijs
€21,99 EUR excl. VAT
€26,61 EUR incl. VAT

Deze 4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel heeft een mannelijke USB A connector en een vrouwelijke USB A connector, en biedt een actieve, via de bus gevoede verlenging van een USB 2.0-verbinding met 4,5m. De verlengkabel ondersteunt high-speed USB 2.0-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

  • Sluit printers, scanners of andere USB-apparaten aan die net buiten het bereik van gewone USB-kabels staan
  • Verleng de afstand van USB-randapparatuur waar externe voeding niet beschikbaar of praktisch is

Het voordeel van StarTech.com

  • Verlengt een USB 2.0/1.1/1.0-verbinding met nog eens 4,5m of sluit er 5 op elkaar aan voor 22,5m
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort, dus geen externe voedingsadapter nodig
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1583880
  • Tech Data - Netherlands 4428414
  • UPC 065030810500

Compatibility

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Fysieke eigenschappen Gewicht product 156 g [5,5 oz]
Kabellengte 4572 mm [180,0 in]
Lengte product 457,2 cm [180,0 in]
Breedte product 30 mm [1,2 in]
Hoogte product 2,2 cm [0,9 in]
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten Systeem- en kabelvereisten 1x vrije USB-poort
Notitie Sluit 5 of minder USB2FAAEXT15-apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
Verpakkingsinformatie Package Height 30 mm [1,2 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,2 kg [0,4 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 4,5 meter USB 2.0 actieve verlengkabel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven