4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USB2HAB15

  • Hoogwaardige USB-connectoren
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Uw prijs
€5,99 EUR excl. VAT
€7,25 EUR incl. VAT

De USB2HAB15 USB A-naar-B-kabel is voorzien van een mannelijke USB-connector type A en een mannelijke USB-connector type B, en zorgt voor een verbinding van hoge kwaliteit met USB 2.0-randapparatuur, zoals printers, scanners of externe harde schijven. 

Deze alleen in hoogwaardig materiaal uitgevoerde USB 2.0-kabel is vakkundig ontworpen en vervaardigd voor betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

  • Geschikt voor gebruik met elk USB 2.0-apparaat
  • Compatibel met USB 1.1-apparaten
  • Vervang een versleten of zoekgeraakte USB-kabel door deze hoogwaardige kabel

Het voordeel van StarTech.com

  • Voor gebruik als reservekabel, ideaal als u onderweg bent met een laptop
  • Duurzame uitvoering met hoogwaardige USB-connectoren
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1861433
  • Tech Data - Netherlands 4428415
  • UPC 065030793735

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB B (4-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 167,78 g [5,9 oz]
Kleur Zwart
Draaddikte 24/28 AWG
Kabellengte 4572 mm [180,0 in]
Lengte product 457,2 cm [180,0 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0,2 kg [0,4 lb]
Package Length 12,2 cm [4,8 in]
Package Width 2,1 cm [0,8 in]
Package Height 222 mm [8,7 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Accessoires

ST4200USBM

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Uw prijs
€88,99 EUR excl. VAT
€107,68 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

Uw prijs
€107,99 EUR excl. VAT
€130,67 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

91 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel B naar B - F/M

Monteer een USB-B-poort op een paneel, voor gemakkelijke toegang

Uw prijs
€5,99 EUR excl. VAT
€7,25 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M

Voor individuele oplossingen voor USB-apparaten; de USB-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven