91 cm lange A rechtshoekige naar B rechtshoekige USB-kabel - M/M

Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op uw computer, voor installatie in nauwe ruimtes

Productcode: USB2HAB2RA3

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB ‘B’ mannelijke connector
  • Aangegoten 90° (rechtshoekige) connectors met trekontlasting
Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT

De 91 cm lange USB2HAB2RA3 USB A-naar-B-kabel heeft een rechtshoekige USB 'A' mannelijke connector en een rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector, voor de hoogwaardige aansluiting op USB 2.0 randapparaten zoals USB-printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes.

Door de rechthoekige USB-connectors ligt de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak, zodat de meestal vereiste ruimte voor een 'rechte' verbinding tussen de kabel en de USB-poort of het randapparaat niet meer nodig is.

Deze USB 2.0 A-B-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Toepassingen

  • Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Het voordeel van StarTech.com

  • Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1611484
  • Tech Data - Netherlands 4428698
  • UPC 065030839747

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB B (4-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 34 g [1,2 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Draaddikte 24/28 AWG
Kabellengte 914,4 mm [36,0 in]
Lengte product 91,4 cm [36,0 in]
Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 14 mm [0,6 in]
Package Length 14 cm [5,5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 10,2 cm [4,0 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - Rechtshoekige USB A-naar-B-kabel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven