1,8m USB 2.0 A naar linksgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USB2HABM6LA

  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

De USB2HABM6LA 1,8 m USB linkshoekige Mini USB-kabel biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw Mini USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, GPS, digitale camera's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Met de linkshoekige Mini USB-connector hebt u gemakkelijk toegang tot uw Mini USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar Mini USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1,8 m lange USB A naar rechtshoekige Mini B-kabel  (USB2HABM6RA), die hetzelfde gemak biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB Mini B-apparaten.

Toepassingen

  • Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw mini USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit

Het voordeel van StarTech.com

  • Onbeperkte toegang tot uw mini USB mobiele apparaat
  • Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1830293
  • Tech Data - Netherlands 4428431
  • UPC 065030842877

Specificaties

Warranty Information Warranty 1 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 43 g [1,5 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 1828 mm [72,0 in]
Lengte product 182,9 cm [72,0 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid 30%-75% RH
Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Verpakkingsaantal 1
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 1,8 m Mini USB-kabel - A naar linkshoekige mini B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven