1,8 m Mini USB kabel - A naar rechts gehoekte Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

Productcode: USB2HABM6RA

  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

The USB2HABM6RA 6ft USB to Right Angle Mini USB Cable provides a high quality connection between your Mini USB 2.0 mobile devices (smartphones, GPS, digital cameras, portable hard drives, etc.) and your PC or Mac® computer, for everyday tasks such as charging, data synchronization or file transfers.

The right-angled Mini USB connector allows you to access your Mini USB devices, while keeping the cable out of the way, and stress away from the port.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality USB to Mini USB cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers a 6ft USB A to Left Angle Mini B Cable (USB2HABM6LA), which provides the same convenience as this right-angled cable, but allows you to connect to your Mini USB device from the opposite direction.

Toepassingen

  • Transfer data and provide power while charging your Mini USB device, without the cable getting in the way

Het voordeel van StarTech.com

  • Unrestricted access to your Mini USB mobile device
  • Reduce stress on your mobile device connector
  • Guaranteed dependability

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1861447
  • Tech Data - Netherlands 4462420
  • UPC 065030842884

Specificaties

Warranty Information Warranty 1 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 42 g [1,5 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 1828 mm [72,0 in]
Lengte product 182,8 cm [72,0 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid 30%-75% RH
Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Verpakkingsaantal 1
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B

Accessoires

ST4200USBM

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Uw prijs
€88,99 EUR excl. VAT
€107,68 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

Uw prijs
€107,99 EUR excl. VAT
€130,67 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

91 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel B naar B - F/M

Monteer een USB-B-poort op een paneel, voor gemakkelijke toegang

Uw prijs
€5,99 EUR excl. VAT
€7,25 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M

Voor individuele oplossingen voor USB-apparaten; de USB-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

Uw prijs
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven